Aspirateurs de chantier ultra compacts

Un nouveau design pour des aspirateurs compacts, légers et facilement maniables

Nos aspirateurs professionnels VC 20-X et VC 40-X offrent une capacité de cuve optimisée et une performance élevée. La solution pour toutes les applications de chantier générant de la poussière sèche ou humide

 

Aspirateur VC 20-X relié à une meuleuse sur un chantier

Compacts, maniables et puissants

On nous confie souvent que les aspirateurs de chantier sont encombrants dans les camions, pas faciles à transporter et peu mobiles. Ce temps-là est révolu !

Notre gamme d’aspirateurs professionnels innove avec l'arrivée des aspirateurs de chantier VC 20-X et VC 40-X.
Compacts, maniables et puissants, ils seront vos meilleurs alliés contre la poussière sur chantier.

Points forts des aspirateurs VC 20/40 -X

Téléchargement 

Une gamme d’aspirateurs de chantier modernisée

Les derniers nés de la gamme conservent leur puissance d’aspiration et leur robustesse, tout en offrant désormais une mobilité et transportabilité renforcées.

En effet, le nouveau design cubique de leur cuve permet de réduire l’encombrement de l’aspirateur, tout en conservant la capacité de la cuve.
Il est encore plus facile de le stocker à l’arrière d’un camion.

Maniables

Faciles à transporter et à déplacer

  • Le VC 20-X peut se porter à l’épaule grâce à une sangle accessoire
  • Le VC 40-X est lui doté d'une barre de poussée intégrée et de grosses roues pour faciliter son déplacement

Sûrs

Plus de sécurité pour vos compagnons

  • Le changement du filtre se fait grâce à une trappe sur le côté
  • Il n’est plus nécessaire d’ouvrir la cuve : l’utilisateur n’est plus exposé à la poussière

Intelligents

Dotés de technologies intelligentes

  • Un système de capteurs et de LEDs vous indique en temps réel l’état du filtre, la puissance d'aspiration ainsi que les réglages à effectuer pour l’optimiser
  • Le nettoyage du filtre se fait désormais uniquement quand c'est nécessaire

Les VC 20-X et VC 40-X sont disponibles en classe L et M :

  • Classe L pour les poussières domestiques
  • Classe M pour l’aspiration de poussière de bois, minérales, et peintures

Nos aspirateurs professionnels de chantier

Nos aspirateurs professionnels vous permettent de débarrasser vos chantiers de tous les résidus de matériaux – poussières, gravats, copeaux, cendres, eau, laitance – après avoir réalisé vos travaux de burinage, forage ou carottage.

Faites votre choix parmi nos aspirateurs filaire, hybrides ou sans fil.

Aspirateur chantier VC 20-X

Aspirateurs filaires

Fonctionnent uniquement avec alimentation électrique

Accéder au catalogue produits
Aspirateur hybride VC20-UM Y

Aspirateurs sans fil et hybrides

Nos aspirateurs hybrides s'utilisent avec alimentation sur secteur ou sur batteries rechargeables

Accéder au catalogue produits
Filtres et sacs pour aspirateur de chantier

Accessoires pour aspirateurs

Filtres et sacs à poussières pour tous nos aspirateurs sans fil et filaire

Accéder au catalogue produits

Essayez-les vous-même sur votre chantier

Services liés aux aspirateurs de chantier

gestion de parc machines

Gestion de parc machines

Nos innovations mises à votre disposition pour une durée adaptée à vos besoins. En fin de contrat, les outils sont retournés et remplacés par nos dernières technologies. 

En savoir plus
Réparation d'outillage

Réparation d'outils

Chez Hilti, nous réparons et nettoyons vos outils Hilti en moyenne dans un délai de 3 jours.

En savoir plus
Formation Hilti

Formation QSE poussière

Cette formation se concentre sur les risques potentiels à court et à long termes et sur les mesures de prévention

En savoir plus