Disques abrasifs SP-SPX

En une minute, effectuez 20 % de coupes en plus et bénéficiez d’une durée de vie plus longue avec nos disques SPX !

Disques abrasifs SP-SPX

Choisissez la qualité adaptée à vos besoins

Avec seulement deux disques de coupe, vous pouvez désormais couvrir toutes vos applications de découpe et de meulage.

Vous utilisez votre meuleuse d’angle et de découpe pour de nombreuses applications. Rien n’est alors plus pénible que devoir chercher le bon disque dans son stock.

Avec notre nouvelle gamme de disques de coupe, le choix est beaucoup plus facile.

Ils se divisent en deux catégories :

  • Les disques SPX haut de gamme pour les applications difficiles, ils garantissent un haut niveau d’efficacité et de productivité
  • Les disques SP standard pour les applications universelles

Ces deux disques se caractérisent par une durée de vie supérieure et une vitesse de coupe très convaincante. En parallèle, les températures de découpe peu élevées assurent un haut niveau de sécurité lorsque vous travaillez sur les chantiers.

Rouge pour la qualité premium, noir pour la qualité standard

Les disques SP et SPX sont visuellement faciles à distinguer, la gamme standard SP est noire, alors que les disques premium SPX, de couleur rouge, sont réservés aux applications intensives.

Ces deux gammes se distinguent par le revêtement de leurs faces.

Les disques SPX sont recouverts de grain céramique haute qualité pour une durée de vie plus longue et une vitesse de coupe plus élevée que la ligne SP universelle, sans revêtement céramique.

Tableau comparatif des disques abrasifs

Abrasifs agglomérés hilti, les meilleurs disques du marché pour la découpe du métal et le meulage intensif !

Disques de coupe

Pour la découpe des barres d'armature, des conduites, des tôles métalliques, de l’acier inoxydable, etc.

Découvrez nos disques de coupe premium

Disques de meulage

Pour le meulage intensif et l’enlèvement de matière.

Découvrez nos disques de meulage premium

 

Pour une efficacité totale, utilisez notre solution complète :

Meuleuse angulaire
AG 230 27DB

En savoir plus sur la meuleuse angulaire 

Carter d’aspiration de poussière
DC-EX 125/5”C 

En savoir plus sur le carter

Le consommable de votre chantier

Mèches, disques, burins, lames, chevilles ou résine - tout ce dont vous avez besoin pour le travail de tous les jours sur le chantier !

Voir notre gamme de consommable pour chantier