ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie

Slijpmiddelen

Ontdek onze selectie slijpmiddelen, ontworpen voor zagen, slijpen, polijsten of schuren en ontworpen om langer mee te gaan bij het werken met metaal, hout of verf

Ontdek onze selectie slijpmiddelen, ontworpen voor zagen, slijpen, polijsten of schuren en ontworpen om langer mee te gaan bij het werken met metaal, hout of verf
AP-D SPX Glasvezelschijf Ultieme glasvezelschijven met keramische korrels voor ruw tot fijn slijpen van roestvast staal, staal en andere metalen
AP-D SP Glasvezelschijf Premium glasvezelschijven met zirkoniumkorrels voor ruw tot fijn slijpen van roestvast staal, staal en andere metalen
SPX-doorslijpschijf Ultieme ruwe doorslijpschijf voor metaal biedt extra lange levensduur en een extra hoge snijsnelheid
SPX Keramische slijpschijven Ultieme keramische slijpschijf voor metaal, met een extra hoge verwijderingssnelheid en een extra lange levensduur
W-CFE 150-VP Schuurschijf Schuurschijven voor het gebruik op verven en lakken met behulp van een willekeurige excentrische schuurmachine
Disques abrasifs SP-SPX

DIAMANTSCHIJVEN SP - SPX

De diamantschijven SP-SPX van Hilti combineren prestaties, snelheid en comfort. Schakel een versnelling hoger voor uw diamant

KIES VOOR DE KWALITEIT AANGEPAST AAN UW BEHOEFTEN

Het assortiment diamantslijpers en -schijven van Hilti zorgt ervoor dat u in alle omstandigheden efficiënter werkt, zelfs in de meest extreme.

Met onze nieuwe reeks diamantschijven is de keuze nu veel gemakkelijker.

Er zijn twee categorieën:

  • Premium SPX-schijven voor de meeste toepassingen, voor een hoge efficiëntie en productiviteit
  • Standaard SP-schijven voor universele toepassingen

Beide schijven worden gekenmerkt door een lange levensduur en een zeer overtuigende zaagsnelheid. Tegelijkertijd zorgen de lage snijtemperaturen voor een hoge mate van veiligheid bij het werken op bouwterreinen.

Rood voor topkwaliteit, zwart voor standaardkwaliteit

SP- en SPX-schijven zijn visueel gemakkelijk te onderscheiden. De SP-standaardreeks is zwart, terwijl de hoogwaardige SPX-schijven, rood gekleurd, bestemd zijn voor zware omstandigheden.

Deze twee gamma's zijn van elkaar te onderscheiden door de coating

De keramische SPX-slijpschijven met een hoge kwaliteit voor een langere levensduur en een hogere snijsnelheid dan de universele SP-gamma  zonder keramische coating. 

Abrasieve Hilti schijven - De beste schijven op de markt voor het doorslijpen van metaal en zware slijpwerken!

Snijschijven 

Voor het snijden van betonijzer, pijpen, plaatstaal, roestvrij staal, enz.

Ontdek onze premium snijschijven

Slijpschijven

Voor intensief slijpen en verwijderen van materiaal.

Ontdek onze premium slijpschijven

Gebruik onze complete oplossing voor totale efficiëntie

Haakse slijper
AG 230 27-DB

Meer informatie over de haakse slijper 

Stofkap
DC-EX 125/5”C 

Meer informatie over de stofkap