Le forage diamant peut être fastidieux. Il faut préparer une réserve d’eau, la transporter jusqu’au lieu du carottage, régler le débit d’eau, fixer la couronne et nettoyer le chantier sali par les laitances. Notre solution complète est conçue pour rendre le forage diamant moins complexe. Il vous suffit de positionner la colonne, de fixer la carotteuse et d’insérer la couronne. Grâce à notre recycleur d’eau, vous n’avez plus à vous occuper de l’alimentation en eau ni de la collecte des boues.
Le réseau Bluetooth® de la carotteuse DD 150-U et du recycleur d'eau DD-WMS 100 permet de réaliser beaucoup plus de trous avec un seul remplissage et d’accroître la durée de vie du filtre. Toute modification de statut concernant le système de gestion de l’eau vous est immédiatement notifiée sur l’écran du DD 150-U. Vous n’aurez plus à penser au remplacement des sacs filtrants ou à l’ajout d’eau.
Difficile de faire plus simple !