Quel aspirateur de chantier pour quelle application ?
Notre gamme d’aspirateurs de chantier offre des spécificités différentes, permettant de répondre à tous les besoins de nos clients.
Notre gamme d'aspirateur sans fil et hybride est composée du VC 5-A22, des VC 20 et VC 40 hybrides.
Le VC 5-A22 est le premier aspirateur à sec de la marque à fonctionner entièrement sur batterie. Avec son poids plume et son encombrement minime, c’est un allié indispensable pour tout type de nettoyage. Les VC20 hybride (d’une capacité de 20 litres) et VC40 hybride (d’une capacité de 40 litres) offrent la possibilité de fonctionner à la fois en mode filaire et sur batterie. Ils sont adaptés pour toutes les applications de chantiers, générant de la poussière sèche ou humide.
Notre gamme filaire se compose des VC 20-X, VC 40-X, VC 60-X, et du VC 60-U.
Les VC 20-X, VC 40-X et VC 60-X sont nos aspirateurs de chantier vedettes, pour toute application générant de la poussière sèche ou humide. Ils conviennent pour le nettoyage, la découpe de bois, ou les applications d’extraction de poussière de béton légères (perçage, découpe, carottage à sec etc) comme intenses (rainurage, ponçage etc).
Le volume plus important des VC 40-X et VC 60-X en font des alliés d’autant plus adaptés aux applications générant beaucoup de poussière (comme par exemple le rainurage et le ponçage).
Le VC 20-X offre lui une compacité et un poids plume (seulement 10 kilogrammes) qui le rend très facile à transporter sur chantier.
Le VC 60-U est réservé aux applications de chantier générant beaucoup d’eau (carottage ou sciage à eau).