Différents niveaux de protection contre les incendies

Hilti vous aide à identifier les 3 types de niveaux de protection contre les incendies – stable au feu, pare-flamme et coupe-feu.

Qu'est-ce qu'une paroi coupe-feu ?

Il existe trois types de niveaux de protection

  • Stable au feu SF : la paroi assume sa fonction portante durant un temps donné.  Depuis la norme EN 13501, on parle de critère R (Résistance mécanique)
  • Pare-flamme PF : la cloison stoppe le passage des flammes et des fumées, mais ne prévient pas le passage de chaleur. Elle limite la progression de l’incendie mais son efficacité est faible car la chaleur transmise à travers la paroi va propager l’incendie. Depuis la norme EN 13501, on parle de critère E (Etanchéité feu et fumées).
  • Coupe-feu CF : la cloison stoppe le passage des flammes, des fumées et de la chaleur, formant ainsi une barrière complète face à l’incendie. Depuis la norme EN 13501, on parle de critère E I (Etanchéité feu et fumées + Isolation thermique).

Zones de vigilance pour maintenir la protection incendie

Pour être performante, une paroi coupe-feu doit assurer, en tous points, le même degré de protection incendie.

Les zones de faiblesses à prendre en considération sont les traversées de gaines, les câbles électriques, les réseaux de fluides et les joints de dilatation et de construction.

Ces zones de faiblesses doivent être traitées avec soin pour maintenir la résistance au feu de la paroi.

Contacter un ingénieur

Trouvez la solution coupe-feu adaptée

Sélecteur coupe-feu

Plus d'informations

Solutions pour les concepteurs d'installations mécaniques et électriques

Hilti propose aux bureaux d’études un support technique sur les applications de compartimentage.

Plus d'informations

Solutions pour les entreprises générales du bâtiment

Hilti propose une large gamme de solutions coupe-feu pour calfeutrer les traversées de services et les joints de dilatation.

Plus d'informations

Réglementation coupe-feu

Hilti propose un ensemble de solutions coupe-feu en accord avec les classifications européennes.

Plus d'informations

Les gammes de produits coupe-feu