Niveau laser d’intérieur, visibilité et robustesse inégalées

Laser rotatif à faisceau vert PR 3-HVSG nouvelle génération

Hilti PR 3-HVSG A12 rotating laser

Hilti innove avec le laser rotatif à faisceau vert PR 3-HVSG bénéficiant de la toute dernière technologie de diode. Il réalise vos alignements horizontaux et verticaux ainsi que vos pentes à +/-  6 %  en un temps record !

Ce laser rotatif d’intérieur est l’outil idéal pour les applications longues distances ou sur des chantiers à forte luminosité. 

Un laser intelligent, efficace et robuste

Visibilité parfaite grâce à son faisceau vert

  • Le faisceau vert est 4 fois plus visible qu'un faisceau rouge
  • Les alignements longue distance sont désormais possibles (150 m de diamètre)
  • Focalisez le faisceau en un point  pour encore plus de visibilité

Le laser le plus robuste du marché

  • Construit pour durer : nouvelle tête pour une protection à 360° et poignées robustes, étanchéité à la poussière et résistance à l’eau, protection IP 64
  • Conserve l'alignement même après une chute : seul laser rotatif pour intérieur qui résiste à une chute de 1,5 m d'un trépied
  • Amorti intérieur : le moteur est protégé par des amortisseurs

Utilisation simple et rapide

  • Simplicité et rapidité de démarrage
  • Un bouton pour chacune des ses fonctionnalités ; aucune formation nécessaire

Le laser rotatif vert convient pour toutes vos applications d’intérieur

Ce nouveau laser rotatif allie précision et simplicité d’utilisation pour tous vos travaux d’alignement et de mise à niveau. Il répond à toutes les applications des plaquistes, plombiers et électriciens telles que l’alignement de faux plafonds, la pose de cloisons, l'installation de canalisations et de chemins de câbles et bien plus encore !

Alignement de faux plafonds
1 / 3
Alignement de faux plafonds

Pose de cloisons
2 / 3
Pose de cloisons

Installation de canalisations et de chemins de câbles
3 / 3
Installation de canalisations et de chemins de câbles

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

Plus d’informations

Service de vérification

Nos outils de mesure sont robustes. Grâce au service de vérification Hilti, ils garderont une parfaite précision.

Plus d’informations

Réparation d'outils

Une réparation sous 3 jours ou le service est offert.

Plus d’informations