Livraisons illimitéesA partir de 70€ /mois avec Hilti SMARTEn savoir plus

Systèmes d’implantation laser

Découvrez notre gamme de lasers, niveaux optiques et autres systèmes d'implantation standard conçus pour des tâches intuitives de nivellement, d’équerrage et d’alignement

Découvrez notre gamme de lasers, niveaux optiques et autres systèmes d'implantation standard conçus pour des tâches intuitives de nivellement, d’équerrage et d’alignement
Laser multidirectionnel PM 30-MG Laser multidirectionnel compact - 3 lignes vertes 360° à auto-alignement pour accélérer le nivellement, l'alignement et l'équerrage (plateforme de batteries 12 V)
Laser d'aplomb vert PM 2-PG Point laser point vert avec 2 points de haute visibilité pour le transfert vertical de points et la réalisation d'un plomb
Laser ligne et vertical PMC 46 Laser combiné à 2 lignes et 4 points pour la plomberie, le nivellement, l'alignement et l'équerrage avec faisceau rouge
Laser de canalisation PP 100 Laser de canalisation avec fonction d'auto-alignement, faisceau vert et télécommande pour un alignement plus rapide et plus précis des tuyaux
Niveau laser rotatif extérieur PR 2-HS A12 Laser rotatif robuste disposant d'une protection antichoc à 360° et d'une batterie Li-Ion à charge rapide, pour les applications horizontales et de pentes manuelles en extérieur
Théodolite POT 10 Théodolite avec optique de haute qualité et grossissement 30 fois pour le nivellement et l'alignement de composants structurels, la réalisation de pentes et d'angles
Laser multidirectionnel PM 50MG-22 Laser haute visibilité à auto-alignement avec 3 lignes vertes à 360° et plus de 15 heures de fonctionnement pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et l'aplomb (plateforme de batteries Nuron)