Formations détection

Hilti, en tant que centre agréé de formation, propose maintenant des formations en Détection

Formations détection

L’objectif de cette formation est de comprendre les technologies radar et induction magnétique utilisées dans le cadre de tests non destructifs dans les structures béton et de pouvoir réaliser des scans et les analyser selon vos applications.

Formation complète, induction magnétique ou radar

  • Formation détection

    Formation détection

    Objectif : comprendre la technologie à induction magnétique et radar, maîtriser la pratique des scans et les analyser. Durée : 7 h – Nombre de participants maximum : 6

    Plus d'informations
    Formation induction magnétique

    Formation induction magnétique

    Objectif : comprendre la technologie à induction magnétique, maîtriser la pratique des scans et les analyser. Durée : 3.5 h – Nombre de participants maximum : 6

    Plus d'informations
    Formation radar

    Formation radar

    Objectif : comprendre la technologie radar, maîtriser la pratique des scans et les analyser. Durée : 3.5 h – Nombre de participants maximum : 6

    Plus d'informations

Hilti, organisme de formations