Schaan (FL), 19 september 2018 – De Hilti Group heeft een stijging van het verkoopcijfer van 14,7 procent geboekt tijdens de eerste acht maanden van 2018. Na aanpassing voor acquisitie-effecten bedraagt de groei 12,7 procent. Het bedrijfsresultaat van de groep steeg met 7,6 procent over dezelfde periode.
Op het einde van augustus bedroeg het verkoopcijfer voor 2018 van de Hilti Group 3 751 miljoen Zwitserse frank (+14,7%), wat significant hoger ligt dan in het voorgaande jaar.
Twee procentpunten van dit totaal kunnen toegewezen worden aan de aankoop van de Oglaend System Group in september 2017. Ook in lokale munt werd er een tweecijferig groeipercentage opgetekend (+11,9%).
De regio’s Noord-Amerika en Europa zijn er nogmaals sterk op vooruitgegaan, met een groei van respectievelijk 12,2 en 12,4 procent in lokale munt.
De stijgende trend in Latijns-Amerika (+7,4%) vertraagde omwille van de devaluatie van de valuta en politieke spanningen in verschillende landen. Terwijl de onzekerheid ook toenam in zowel Turkije als Rusland zag de regio Oost-Europa/Midden-Oosten/Afrika de verkoopcijfers desalniettemin stijgen (+14%). De Hilti Group heeft ook een positieve trend volgehouden in de regio Azië/Pacific (9,1%).