Artikel 12 – Overige
TElke poging om de Wedstrijd Site te beschadigen, of om het verloop van de Wedstrijd te verstoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot, elke frauduleuze vraag, veroorzaakt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur van dergelijke handelingen. Indien dergelijke handelingen werden gepleegd, behoudt Hilti zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen in de mate dat dit wettelijk toegestaan is.
Elke deelnemer die betrokken is of hieraan heeft bijgedragen kan worden uitgesloten van de Wedstrijd en zal de prijs worden ontnomen die hij zou hebben gewonnen. Hilti behoudt zich ook het recht voor om elke deelnemer uit te sluiten als zij vaststelt of vermoedt dat deze deelnemer het rechtmatig verloop van de Wedstrijd heeft proberen schaden door vals te spelen of andere frauduleuze, bedrieglijke of onrechtmatige praktijken.
Hilti behoudt zich het recht voor om dit wedstrijdreglement te wijzigen of om de Wedstrijd te annuleren indien de Wedstrijd, als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties daarvan door de publieke autoriteiten, niet meer op dezelfde wijze kan worden verder gezet, indien het verderzetten van de Wedstrijd onmogelijk is geworden of niet meer mogelijk is onder dezelfde voorwaarden of indien de Wedstrijd op zulke wijze werd gewijzigd dat het verderzetten daarvan onredelijke bijkomende kosten met zich zou meebrengen voor Hilti.
Elke situatie die niet uitdrukkelijk wordt voorzien door dit wedstrijdreglement zal beslecht worden door Hilti. De beslissingen van Hilti zijn definitief en onherroepelijk.
Geschillen in verband met het wedstrijdreglement of de Wedstrijd worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.
De hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor geschillen met betrekking tot de Wedstrijd of dit wedstrijdreglement, zonder evenwel afbreuk te doen aan de eventuele wettelijke rechten van de deelnemer om een zaak aanhangig te maken voor de rechter van zijn/haar woonplaats.
De deelnemer en Hilti verbinden zich ertoe om voorafgaand aan een eventuele procedure steeds een minnelijke regeling te zoeken.