Bevestigen van isolatie op beton

Verhoog uw productiviteit op ETICS-werven

In combinatie met de DX 5-IE kruitschiethamer, kan met de XI-FV nagel alle soorten isolatie tot een dikte van 200 mm 5 keer sneller worden bevestigd dan met traditionele methoden.

Hij is ideaal voor bevestigingen in bewoonde ruimten en wordt in één stap, zonder boren, met een kruitschiethamer geïnstalleerd. Deze methode is minder lawaaierig en vermindert trillingen en stof, waardoor de gebruiker minder vermoeid raakt.

De XI-FV is ook de enige isolatienagel op de markt met een ETA.  De door het CSTB gepubliceerde DTA nr. 3.2/18-951 en de erkenning als een gemeenschappelijke techniek door het AQC vergemakkelijken de verzekerbaarheid/het gebruik ervan met alle ETICS-systemen, met rotswol of EPS-isolatiepanelen.

Installeren van een XI-FV isolatienagel met een DX 460 kruitschiethamer

Vraag een demonstratie