Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

Onze innovaties vereenvoudigen diamanttechnieken

Diamantboren met DD-WMS en ons nieuw assortiment diamantboren

Met het DD-WMS watermanagement systeem kunt u netjes en snel werken voor al uw dagelijkse boringen. U wint ook aan efficiëntie en productiviteit dankzij de Equidist-technologie van onze diamantboren.

Ontdek de DD-WMS 100

Gemakkelijk en veilig snijden

De nieuwe benzinedoorslijper DSH 600-X is licht, compact en veilig dankzij een automatische schijfrem. Je kan tot 12 cm diep snijden met een schijf van slechts 300 mm.

Ontdek de DSH 600 benzinedoorslijper

Vrijwel stofvrij diamantschuren met DGH 130

De nieuwe DGH 130-schuurmachine biedt 50% meer schuurprestaties op één dag. Het werk is volledig stofvrij en met een afwerking van zeer hoge kwaliteit.

Ontdek de DGH 130 diamantschuurmachine

Contacteer ons
Contacteer ons