Verankering van voetplaten

Ontdek de Hilti oplossingen voor ankers in beton en metselwerk.

Hilti injectable mortar HIT-HY 200

Al onze ankersystemen voldoen aan de normen en bieden een uitgebreide keuze aan oplossingen zowel voor beton als metselwerk.

Ze kunnen ook worden gebruikt voor niet-structurele en structurele verbindingen in seismische ontwerpen.

We bieden ook ondersteunende engineering services om te helpen met het ontwerp, de berekening, de ondersteuning van software, testen en advies op locatie, opleidingen, technische gegevens en documentatie.

Onze ankersystemen zijn allemaal ontworpen om uw bouwproject veiliger en betrouwbaarder te maken.

  • Hilti HIT-HY 200 + HIT-Z SafeSet technologie - het einde van handmatig reinigen van boorgaten, bespaar tot 50% op uw plaatsingstijd.
  • Hilti HIT-HY 270 chemische injectiemortel - geschikt voor metselwerktoepassingen en met Hilti's PROFIS ankersoftware, voor ontwerpen die voldoen aan de wettelijke normen.

Welk ankersysteem gebruik ik voor voetplaten

Please enter alternative text here (optional)

Hoe ankersystemen ontwerpen voor voetplaten

Wanneer ankers worden bevestigd voor voetplaten is het belangrijk om rekening te houden met:

  • Belastingscombinaties  - inclusief seismische lasten, vermoeiing, windlasten
  • Basismateriaal - of het om metselwerk, gescheurd beton of ongescheurd beton gaat
  • Afstand tot randen en hart-op-hart afstanden
  • Bevestigingen
  • Corrosie

Als u hulp nodig heeft bij ontwerpen, kunt u samenwerken met onze deskundige Hilti ingenieurs - neem contact op met uw Hilti contactpersoon.

Of gebruik Hilti's PROFIS Anchor- en Hilti PROFIS 3 ontwerpsoftware:

  • Deze is up-to-date met de laatste normen en regelgeving
  • Omvat ter plaatse ingegoten, mechanische en chemische ankers
  • Links naar onze Hilti BIM/CAD-bibliotheek 

Ga zelf aan de slag

Gerelateerde Software

Vraag het aan een ingenieur

  • Heeft u een technische vraag? In iedere fase van het project kunnen we helpen, van ontwerp tot plaatsing. Aarzel niet ons te contacteren.

    Engineering Service 0800 995 95