PROFIS Anchor maakt plaats voor Profis Engineering

De toekomst is slechts een klik verwijderd dankzij onze gratis alternatieve oplossing

Gebruikt u nog steeds PROFIS Ankers? Zo ja, dan kent u het alternatief nog niet, de gratis software PROFIS Engineering Standard.

De standaardversie van PROFIS Engineering biedt dezelfde mogelijkheden als PROFIS Ankers, met een paar extra.

Probeer de nieuwe volledige versie - PROFIS Engineering Premium - gratis en vrijblijvend gedurende 30 dagen. U krijgt dan automatisch toegang tot onze gratis standaardversie van PROFIS Engineering.

Hilti software PROFIS Anchor

DE OVERSTAP NAAR DE STANDAARDVERSIE VAN PROFIS ENGINEERING LEVERT HEEL WAT VOORDELEN OP

De Hilti software PROFIS Anchor was niet alleen een complete maar ook doeltreffende oplossing voor de berekening van ankers. In een voortdurend veranderende wereld met een steeds sterkere en snellere digitalisering en nieuwere samenwerkingsmethoden, moeten oplossingen meer bieden dan enkel de berekening van ankers. PROFIS Engineering Standard is online software waarmee u voor de berekening van ankers systematisch de meest recente homologaties en normen (EN 1992-4) gebruikt. U hoeft de laatste softwareversies niet langer te downloaden en installeren, wat u veel tijd bespaart. Want time is money. 

PROFIS Engineering staat gelijk aan een erg intuïtieve en moderne software en bovenal een snelle dimensionering van uw ankers.   

 

WERD U VERTELD DAT HILTI ENKEL BETALENDE BEREKENINGSSOFTWARE VOOR ANKERS AANBIEDT?

PROFIS Engineering Standard: eenvoudig en gratis
U heeft tot nu toe alleen nog maar gehoord van de betalende versie? 

Ontdek alle voordelen van PROFIS Engineering Standard:   

✓ Berekening van ankers in beton 

✓ Berekening van ankers in metselwerk 

✓ Berekening van ankers voor leuningen 

✓ Geen updates of installatie vereist dankzij het cloudgebaseerde platform 

✓ Steeds gebaseerd op de recentste richtlijnen, normen en nationale en internationale ETA  

 

De voordelen van PROFIS Engineering Standard

Berekeningen volgens de laatste richtlijnen: EN1992-4, ACI of STO

Berekent u uw toepassingen voor verankering al volgens EN 1992-4? Heeft u projecten lopen in andere landen? Geen enkel probleem! Dankzij de software PROFIS Engineering Standard van Hilti kan u zeer eenvoudig berekeningen uitvoeren in overeenstemming met de lokale normen. 

Dynamische berekeningen

Hilti PROFIS Engineering is de enige software op de markt waarmee u toepassingen onderhevig aan vermoeiing kan meten volgens de laatste richtlijnen en normen (TR 061 en EN 1992-4).

Belastingen invoeren bepaald op basis van een proef in metselwerk uitgevoerd op de werf

Dimensioneer zeer eenvoudig de toepassingen in metselwerk en houd rekening met de resultaten van de belastingsproeven geëvalueerd op basis van ETAG 029, bijlage B.

Eenvoudig in gebruik

Simpelere navigatie en berekeningen dankzij de tab Favorieten, de geometrische parameters, de opmerkingen, de knoppen Vorige en Volgende en de volledige rapporten.

Berekening van hoeveelheden

Met deze hoeveelheidscalculator kunt u snel en eenvoudig materiaallijsten maken, doseringen mortel bepalen en direct bestellen via een verbinding met Hilti Online. 

Cloudgebaseerd platform

Met het cloudgebaseerde en geïntegreerde platform kan u online ankerberekeningen uitvoeren volgens de laatste normen om zo het beheer van uw projecten eenvoudiger te maken. U heeft op ieder moment toegang tot uw berekeningen ongeacht het toestel dat u gebruikt en de plek waar u zich bevindt.

WILT U WETEN WAT HILTI TE BIEDEN HEEFT NAAST DE GRATIS VERSIE?

PROFIS Engineering Premium

Wilt u weten welke voordelen PROFIS Engineering Premium biedt ten opzichte van de gratis standaardversie? 

✓ Berekening van ankers in beton, metselwerk, leuningen 

✓ Aandacht voor de beperkingen en vervormingen van de basisplaat 

✓ Integrale berekening van de basisplaat, inclusief verstevigingen, lasnaden, enz

✓ Integrale berekening van de leuningen met optimalisatie van de materiaalkosten 

✓ Integrale planning en interfaces met andere software (Revit, Dlubal, enz.) 

✓ Optimaliseringsfuncties en ondersteuning in van software

Praat erover met uw technisch adviseur van Hilti

Voor technische vragen  kunt u ons steeds contacteren. We antwoorden met plezier.

Hilti software

HILTI SOFTWAREOPLOSSINGEN

Berekeningssoftware, toepassingen en oplossingen voor BIM.

Meer weten over Hilti softwareoplossingen

BIM/CAD BIBLIOTHEEK

De Hilti BIM/CAD bibliotheek stelt een zeer volledige databank aan Hilti producten ter beschikking in de vorm van 2D en 3D BIM/CAD-objecten.

Toegang tot de Hilti BIM/CAD bibliotheek