Wapening installeren

Training van Hilti voor installateurs van achteraf geïnstalleerde wapening

Wapening installeren

Onze Hilti wapeningsinstallatietraining is een combinatie van theorie en training in de praktijk, ontwikkeld voor installateurs en voormannen.

De basis van het correct installeren van wapening wordt uitgelegd en er wordt advies gegeven over gezondheid en veiligheid tijdens de installatie.

Volgens de Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA) is het belangrijk dat alleen opgeleid personeel achteraf geïnstalleerde wapening plaatst. 

Als u de wapening onjuist installeert, kan dat leiden tot structuurschade en potentiële aansprakelijkheid voor de aannemer en planner van uw project. Het is ook mogelijk dat u het werk opnieuw moet uitvoeren, wat kan leiden tot vertragingen in het project en extra kosten.

Onze wapeningsinstallatietraining kan op maat worden gemaakt naar uw eigen behoeften op uw eigen Werf, of u kunt deelnemen aan een geplande sessie op onze lokale Hilti-locaties.

Onze trainers zijn gecertificeerde Hilti ingenieurs met jarenlange ervaring in samenwerken met onze klanten, elke dag, overal ter wereld.

Wat deel uitmaakt van de training

Kom meer te weten over:

  • Het correct installeren van achteraf geïnstalleerde wapening
  • De gebruiksaanwijzing lezen en opvolgen
  • Gezondheid- en veiligheidskwesties met betrekking tot de installatie van wapening

Wat steek ik ervan op

Training van Hilti voor installateurs van wapeningsinstallaties
  • Wapening correct en efficiënt installeren
  • Wapeningsinstallaties veilig uitvoeren en ongelukken voorkomen
  • Belangrijke invloeden op de prestatie van achteraf geplaatste wapening
  • Elke deelnemer zal een individueel certificaat en een hand-out van de training ontvangen om na afloop mee te nemen

Bekijk de video voor meer informatie

Aanbod en opbouw van de training.

Doelgroep

Installateurs en voormannen

Handel

Algemene bouw

Duur

2 tot 3 uur

Aantal deelnemers

Max. 8

Documenten

Hand-outs van de training

Certificaten

Ja, een persoonlijk aanwezigheidscertificaat

Data

Op verzoek

Locatie

Op locatie in uw bedrijf of op verzoek in een Hilti filiaal

Prijs

Bepaald door de MO

Ankertraining van Hilti voor installateurs

ANKERTRAINING

Meer informatie
VEILIGHEID GARANDEREN TIJDENS HET BOREN EN BEITELEN

Veiligheid en gezondheid trainingen

Meer informatie