- Home
- Oplossingen
- Nieuws en innovaties
- Nieuwe producten en innovaties
Nieuwe producten en innovaties
Ontdek onze laatste innovaties inzake machines, software, services en bevestigingssystemen voor uw werven
FILTEREN
NURON NIEUWS
Ontdek Nuron, het nieuwe snoerloze platform dat u nog meer kracht, flexibiliteit en veiligheid biedt dan voorheen.
Nu kunt u al uw zware toepassingen, zelfs de meest veeleisende, uitvoeren op één enkel platform met meer dan 70 snoerloze toestellen.
Door Nuron te combineren met Fleet Management kunt u bovendien relevante informatie over uw machinepark ontvangen, waardoor het beheer van toestellen eenvoudiger en efficiënter wordt.
Snoerloze boormachine
Lichter, krachtiger en minder trillingen - voor boren en beitelen in beton
Bestel de TE 50-22Snoerloze schroefboormachine voor metaal
De krachtigste voor boren en schroeven in metaal, nu in Nuron versie
Bestel de SF 8M-22Draadstangsnijder zonder snoer
De beste ergonomie op de markt met een maximale snijcapaciteit van 10 mm
Bestel de STR 4-22Snoerloos heteluchtpistool
Een krachtig gereedschap voor snelle krimptoepassingen
Bestel de NHG 6-22Snoerloze betontrilnaald
Verwijder luchtbellen en krijg sterker beton zonder gedoe met kabels of gas
*NCV 10-22 beschikbaar vanaf september
Snoerloze multitool
Onze nieuwe multitool voegt veelzijdigheid en kracht toe aan je machinepark. Gebruik het voor een breed gamma toepassingen en materialen die andere toestellen niet gemakkelijk aankunnen
Ontdek meer over de SMT 6-22Ultieme torenlamp
Krachtige verlichtingstoren met 360° lichtdekking voor draadloze verlichting van bouwplaatsen binnenshuis
Bestel de nieuwe SL 10-22Snoerloze boor- en schroefmachine
Staalboor- en schroefgereedschap voor het voorboren van nauwkeurige gaten en het installeren van S-BT inschroefbouten
Ontdek meer over de SBT 6-22Haakse slagmoersleutel
Voor extra krappe ruimtes, met genoeg kracht om de klus te klaren
Bestel de SIW 4R-22Slagschroefmachine met rechte hoek
Compact voor het bereiken van moeilijk toegankelijke toepassingen
Bestel de SID 4R-22Snoerloze cirkelzagen
2 nieuwe innovaties breiden ons assortiment snoerloze cirkelzagen uit. Uitzonderlijk zaaggevoel en snelheid!
Bestel de SC 6ML-22 Bestel de SC 6WL-22Snoerloze klinknagelmachine
Voor het snel en moeiteloos aanbrengen van gevelbekleding en metaalbewerking met stalen of aluminium klinknagels
Ontdek de RT 6-22Snoerloos uitbreekgereedschap
Intelligent, compact en veelzijdig snoerloos hydraulisch uitbreekgereedschap om gaten tot 102 mm te maken
Meer weten over de NPU 100-22Snoerloze bandzaag
Snoerloze bandzaag voor nauwkeurig, geluidsarm en vrijwel vonkvrij zagen door metaal tot 127 mm
Ontdek de SB 6-22Snoerloze mixer
Een krachtige borstelloze motor voor het mengen van beton, mortel en vele andere bouwmaterialen
Probeer de NMX 6-22Snoerloze blazer
Licht en krachtig voor het eenvoudig en gecontroleerd verwijderen van puin in kleine ruimtes
NBL 4-22 bestellenSnoerloze boorhamer
Compacte SDS Plus accu boorhamer met de beste gewicht/prestatieverhouding voor bovenhoofds boren
TE 4-22 bestellenSnoerloze doorslijper
Alle toepassingen en prestaties van benzineslijpers zonder al het gedoe
DSH 700-22 bestellenBuisbandschuurmachine
Ontdek onze gereedschappen voor het slijpen en afwerken van metaalbanden
GTB 6X-22 bestellen GFB 6X-22 bestellen GPB 6X-22 bestellenANDERE INNOVATIES
Exoskelet voor het bovenlichaam
Helpt vermoeidheid en pijn van het bovenlichaam door repetitieve taken boven het hoofd te verlichten
Meer weten over de EXO-SStud Fusion machine
Voor nettere, veiligere en snellere bevestigingen, zelfs in corrosieve omgevingen. Geen gecertificeerde lassers nodig, geen nabewerking
Ontdek de FX 3-ASnoerloze slagmoersleutel
Gemaakt voor krappe ruimtes. Eenvoudige installatie van bouten en ankers
Bestel de SIW 2-A12Luchtreiniger
Handige, lichte luchtreiniger met extra vermogen voor het verwijderen van fijne deeltjes in de lucht bij hogere snelheden of in grotere ruimten
AIC bestellenVERBRUIKSGOEDEREN EN ACCESSOIRES
Ontdek onze verbruiksgoederen en accessoires voor draagbare elektrische toestellen en al onze innovaties op het gebied van bevestigingssystemen en brandwerende producten.
Ankerstang
Voor hybride/epoxy injectieverankering in beton en metselwerk. Compatibel met de AT-module en HIT chemische mortels
Bestel de HASInjectiemortel met ultieme prestaties
Snel uithardende hybride mortel, goedgekeurd voor structurele basitplaatverankering en achteraf geïnstalleerde wapeningverbindingen in beton
Meer informatie over de HIT-HY 200-A V3Inschroefbout met schroefdraad
Voor elektrische verbindingen op staal of roosterbevestigingen op aluminium
Bekijk onze nieuwe S-BT HLHoutverbinder
Sneller en efficiënter houtverbindingssysteem voor de montage van prefab houtconstructies
Ontdek de HCWX-Cut zaagbladen voor metaal
Combineer deze nieuwe zaagbladen met uw cirkelzaag voor een superieure zaagkwaliteit en een langere levensduur in dunne materialen
BestellenTE-Y betonboren
4 snijkanten om door gewapend beton te boren met minder vastlopen, minder trillingen en een betere levensduur bij wapening boren
Meer weten over deze nieuwe Premium borenAdapter voor 12 V batterijen
Deze oplaadadapter is compatibel met uw 12V accu's en heeft zowel een USB-A als een USB-C poort voor het snel opladen van uw smartphone of tablet op het terrein
CU 2-12 USB oplaadadapter bestellenBetonsensoren
Onze slimme sensoren leveren nauwkeurige, real-time informatie over het uithardingsproces van beton
Meer informatie over betonsensorenGereedschapskits
Ontdek de nieuwe Hilti schroevendraaiersets!
Zo heb je altijd de juiste tools bij de hand in een compacte en opvouwbare etui voor al je dagelijkse klussen
SOFTWARE EN ENGINEERING
Wilt u uw bouwprojecten eenvoudiger, veiliger en productiever maken? Verbeter uw werkmethoden door complexe berekeningen te automatiseren en uw technische expertisebehoeften te minimaliseren.
PROFIS Engineering software
Dimensioneer uw ankers, voetplaten en leuningen, en doe uw productiviteit toenemen met plus-ins vanuit uw dimensionerings- en modelleringssoftware
Meer weten over PROFIS EngineeringONZE SERVICES
Ontdek onze diensten en opleidingen voor bouwprofessionals.
Software voor materiaalbeheer
De ON!Track oplossing: beheer van uitrusting, traceerbaarheid van materiaal, snelle inventaris, optimalisatie van voorraad.
Ontdek alle voordelen van onze ON!Track serviceFleet Management
Dankzij Fleet Management beheren wij uw gereedschap, zodat u zich op uw bedrijf kan concentreren.
Meer weten over onze Fleet Management serviceReparatie van machines
Wij zetten ons in om uw toestel zo snel mogelijk te repareren. Uw machine wordt bij u thuis, op locatie of in een Hilti Store opgehaald en gerepareerd afgeleverd op het adres van uw keuze.
Hoe een reparatie van uw machine aanvragen?Inventarisbeheer vrachtwagens
Houd controle over uw gereedschap en vrachtwagens, waar ze zich ook bevinden, met geautomatiseerde tracering
Meer informatie over de TU 600Machinebeheer op locatie
Houd controle over je werfmachines en het onderhoud ervan dankzij geautomatiseerde bewaking
Meer informatieONZE OPLEIDINGEN
Découvrez nos offres de formation à destination des professionnels du BTP
Opleidingen voor bouwprofessionals
Voortdurende opleiding van werknemers is een garantie voor de prestaties van elk bedrijf. De erkende opleidingsorganisatie van Hilti ondersteunt u bij de ontwikkeling van uw medewerkers door middel van op uw bedrijf afgestemde opleidingen.
Ontdek onze catalogus met opleidingen