Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

Nieuwe producten en innovaties

Ontdek onze laatste innovaties inzake machines, software, services en bevestigingssystemen voor uw werven

Producten

Wij bieden u een breed scala aan toestellen die ontworpen zijn om uw werk uit te voeren. Neem gerust contact met ons op om deze nieuwe producten te testen!

De innovaties

De krachtige en snoerloze TE 500-A36 is ideaal voor uw breek- en afbraakwerk in krappe ruimtes, moeilijk toegankelijk of zonder stroombron.

Beitelen in alle vrijheid

De krachtige en snoerloze TE 500-A36 is ideaal voor uw breek- en afbraakwerk in krappe ruimtes, moeilijk toegankelijk of zonder stroombron.

Ontdek de TE 500-A36
Notre système de forage diamant le plus polyvalent du marché composé d'une carotteuse et d'un recycleur d'eau, devient intelligent et connecté

DD 150-U diamantboormachine en DD-WMS 100 watermanagementsysteem

Ons meest veelzijdige diamantboorsysteem op de markt, bestaande uit een diamantboormachine en een water management systeem, wordt intelligent en verbonden.

Meer weten over onze volledige oplossing
Kent u ons staand gereedschap voor de bevestiging van metalen panelen?

DX 9 kruitschiethamer en SDT 9 handgreep

Kent u ons staand gereedschap voor de bevestiging van metalen panelen?

Ontdek onze oplossingen

De nieuwigheden

De SFE 2-A12 is compact en licht, en biedt u een oplossing op maat voor het werken in kleine ruimtes.

Ultracompacte schroefboormachine

De SFE 2-A12 is compact en licht, en biedt u een oplossing op maat voor het werken in kleine ruimtes.

Meer weten over onze 12 V schroefmachines
Met zijn 3 vulplaten vervoert onze gereedschapswagen moeiteloos al uw bouwmaterieel.

Universele trolley

Met zijn 3 vulplaten vervoert onze gereedschapswagen moeiteloos al uw bouwmaterieel.

Meer weten over de universele trolley
Snelheid en nauwkeurigheid voor uw indoor nivellering, quadrering en uitlijningstoepassingen.

Multidirectionele laser met groene straal

Snelheid en nauwkeurigheid voor uw indoor nivellering, quadrering en uitlijningstoepassingen.

Ontdek ons lasergamma voor binnentoepassingen
Moeiteloos uitvoeren van uw zware boor- en schroeftoepassingen

Schroefboormachine met of zonder kloppen

Moeiteloos uitvoeren van uw zware boor- en schroeftoepassingen.

Ontdek de nieuwe generatie

Verbruiksgoederen

Ontdek onze verbruiksgoederen en accessoires voor draagbare elektrische toestellen en al onze innovaties op het gebied van bevestigingssystemen en brandwerende producten.

Nieuwe boren voor het boren van tegels met accuschroefmachine of haakse slijper.

Tegelboren

Nieuwe boren voor het boren van tegels met accuschroefmachine of haakse slijper.

Ontdek onze boren
Mortel met ETA voor het verlijmen van wapeningsstaven in seismische zones.

HIT-HY 200-R V3 chemische mortel

Mortel met ETA voor het verlijmen van wapeningsstaven in seismische zones.

Meer weten over de mortel voor wapeningsstaven

Software en Engineering

Wilt u uw bouwprojecten eenvoudiger, veiliger en productiever maken? Verbeter uw werkmethoden door complexe berekeningen te automatiseren en uw technische expertisebehoeften te minimaliseren.

Softwareoplossingen

Livre blanc EUROCODE 2 partie 4

Eurocode 2 deel 4

De methoden voor het berekenen van betonankers zijn geëvolueerd. Sinds maart 2019 zijn ze een norm geworden van EUROCODE 2, deel 4 (EN 1992-4). 
Ontdek wat deze nieuwe standaard zal veranderen in het ontwerp en de berekening van betonankers.

Meer weten over EUROCODE 2 EN 1992-4

PROFIS Engineering software

Dimensioneer uw ankers, voetplaten en leuningen, en doe uw productiviteit toenemen met plus-ins vanuit uw dimensionerings- en modelleringssoftware.

Meer weten over PROFIS Engineering

X-HVB Design rekensoftware

Dimensioneer eenvoudig de aansluiting van gemengde staal-betonvloeren door de Eurocodes te volgen.

Meer weten over X-HVB Design software

Engineering

Installatie selector

Vanaf nu kunt u installaties met slechts een paar klikken definiëren, opslaan en bestellen.

Ontdek de installatie selector

Brandwerend ontwerp

Wettelijke voorschriften en EAD ontwerprichtlijnen voor modulaire installatiesystemen.

Meer weten

Bouw van bruggen en tunnels

Onze oplossingen speciaal gewijd aan wegenbouw, overtreffen de wettelijke vereisten en garanderen een snelle vooruitgang en onberispelijk werk.

Meer weten

Worden uw ontwerpvoorschriften geïmplementeerd op de werf?

Het gebruik van Hilti's HST3 expansieankers in combinatie met onze slimme slagmoersleutel op accu staat garant voor een installatie volgens ontwerp.

Meer weten

Services en Opleidingen

Ontdek onze diensten en opleidingen voor bouwprofessionals.

Oplossingen voor onze klanten

Wij bereiden uw installatiesystemen voor volgens uw behoeften en sturen ze in één keer naar u toe, samen met de montagehandleiding.

Pre-fabricagediensten voor installatiesystemen

Wij bereiden uw installatiesystemen voor volgens uw behoeften en sturen ze in één keer naar u toe, samen met de montagehandleiding.

Ontdek de voordelen van deze service
Automatiseer uw purchase-to-pay proces; verhoog de efficiëntie en transparantie van uw aankopen

E-Procurement B2B

Automatiseer uw purchase-to-pay proces; verhoog de efficiëntie en transparantie van uw aankopen

Meer weten over onze e-Procurement oplossingen
Wij bepalen voor u de nodige steun in het ontwerp en de uitvoering van uw installatiesysteem. Zo heeft u snel een nauwkeurig beeld van de begroting van uw project.

Studiedienst voor modulaire installatiesystemen

Wij bepalen voor u de nodige steun in het ontwerp en de uitvoering van uw installatiesysteem. Zo heeft u snel een nauwkeurig beeld van de begroting van uw project.

Meer weten over de studiedienst voor modulaire installatiesystemen

Onze opleidingen

Formation QSE - Scies thermiques

H&S opleiding - Benzinedoorslijpers

Hoe een benzinedoorslijper gebruiken en veilig werken?

Meer weten over onze opleiding

Gezondheids- en veiligheidstraining: Bescherming tegen stof

Al onze adviezen om u beter te beschermen tegen stop op de werf.

Meer weten

Onze diensten met betrekking tot toestellen

ON!Track: software voor materiaalbeheer

De ON!Track oplossing: beheer van uitrusting, traceerbaarheid van materiaal, snelle inventaris, optimalisatie van voorraad.

Ontdek alle voordelen van onze ON!Track service

Fleet Management

Dankzij Fleet Management beheren wij uw gereedschap, zodat u zich op uw bedrijf kan concentreren.

Meer weten over onze Fleet Management service

Hilti Tool Service: gemiddeld 3 dagen

Reparatie binnen 3 dagen van elektrisch gereedschap en anders is de reparatie gratis.

Hoe een reparatie van uw machine aanvragen?

Kalibratieservice

Hilti biedt een kalibratieservice om uw meetapparatuur te testen en af te stellen, voor optimale werking en bestendigheid in het dagelijks gebruik.

Meer weten over het nazicht en de herstelling van uw lasers

Hilti Connect applicatie

Welk werktuig is dit? Hoe kan ik deze machine laten herstellen? Hoe gebruik ik dit werktuig?
Waar kan ik meer informatie over werktuigonderhoud vinden? Maakt u zich geen zorgen - met Hilti Connect hebben wij de perfecte oplossing voor u!

De applicatie die al uw vragen beantwoordt downloaden

Onze leveringsopties

Waar en wanneer u het wilt! Standaard levering, standaard priority levering (1 day max), express < 12 of express < 10 levering; maak uw keuze uit de verschillende leveringsopties die door onze transportdienst aangeboden worden. 

Bekijk onze leveringsopties
nieuw product professioneel handgereedschap voor professioneel gebruik

Innovaties en nieuwigheden 2019

Ontdek onze nieuwste innovaties en innovaties op het gebied van professioneel gereedschap.

Meer informatie

Contacteer ons
Contacteer ons