Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

Draagbaar elektrogereedschap en ankersystemen

Een gamma draagbaar elektrogereedschap en ankersystemen dat beantwoordt aan de behoeften van professionals in de bouw en industrie op eender welke werf

Vind al het draagbare elektrogereedschap dat Hilti voorstelt aan alle professionals in de bouw.

Wij hebben een oplossing voor al uw behoeften. Ons gereedschap werd ontwikkeld zodat u comfortabel, veilig, performant en betrouwbaar kunt werken.

Producten nieuwigheden

Producten nieuwigheden

De nieuwe Hilti machines, verbruiksgoederen en services van 2020.

Meer informatie

Draadloos boren-afbreken, schroeven en vastbouten

Ontdek ons gamma draagbare elektromachines met een volledige keuze aan breekhamers, combihamers, perforators, slijpschijven, cirkelzagen, steekzagen, decoupeerzagen, schroefmachines, slagmoermachines, slagmoersleutels en alle verbruiksgoederen die hiervoor nodig zijn.

Breekhamers

Breekhamers

Hilti breekhamers zijn ontwikkeld om de meest extreme omstandigheden op de werf te trotseren en vormen een referentie qua prestatie, robuustheid en comfort.

Meer informatie
Boorhamers

Boorhamers

Uitgerust met een TE-C / SDS + gereedschapsopname voert de Hilti boorhamer seriematig boringen uit in harde materialen.

Meer informatie
Schroef- en boormachines

Schroef- en boormachines

Hilti snoerloze schroef- en boormachines zijn lichte, compacte en krachtige machines die ongeëvenaarde prestaties leveren.

Meer informatie
Snoerloze Systemen

Snoerloze Systemen

Hilti biedt een snoerloze oplossing - machines en accu's - om volledig autonoom op uw werven te kunnen werken.

Meer informatie

VERBRUIKSGOEDEREN VOOR UW WERF

Consommables pour chantier batiment

VERBRUIKSGOEDEREN

Boren, schijven, beitels, zaagbladen, ankers, mortels en schuimen – alles wat u dagelijks nodig hebt op u werf.

Meer informatie
Projecteur de chantier SL 6-A22

SL 6-A22

Met de snoerloze werflamp SL 6-A22 kunt u een volledige ruimte verlichten. De 3 lichtsterktes, 1000, 2000 of 3000 lm, vermijden dat u verschillende snoerloze lampen moet gebruiken om uw werkoppervlak te verlichten.

Meer informatie

Zagen en schuren

Ontdek onze oplossingen voor het zagen en schuren aangepast aan de materialen die u wil bewerken. Onze decoupeerzagen zijn speciaal ontworpen voor een eenvoudige en effectieve hantering volgens uw behoeftenOnze betonschuurmachines brengen u het meest optimale comfort tijdens het werken. 

Decoupeerzagen

SNOERLOZE DECOUPEERZAGEN

Onze decoupeerzagen zijn uitgerust met het AVR systeem wat zorgt voor minder trillingen en herstartbeveiliging. Tijdens het gebruik zorgt de grote basisplaat voor stabiliteit en controle.

Meer informatie
Zaagbladen voor decoupeerzaag

BETONSCHUURMACHINE

Onze schuurmachines voor muren en vloeren garanderen steeds een verbeterde productiviteit en een kwalitatieve afwerking. Het gebruikscomfort is gegarandeerd omwille van het ergonomisch ontwerp en de bijna stofvrije afwerking wanneer ze gebruikt worden in combinatie met een Hilti stofzuiger.

Meer informatie

Diamantboren en -zagen

Onze producten voor het diamantboren en -zagen omvatten alles wat u nodig heeft voor uw kernboringen. Onze muur- en kabelzagen zijn geschikt voor zaagwerken in beton, metselwerk en staal. Voor uw zaag-, slijp- en freeswerken bieden we u een gamma afkortzagen, schuurmachines, zagen, slijpschijven en freesmachines met zaagbladen en schijven die voor het gebruik nodig zijn. Ontdek ook onze professionele stofzuigers waarmee u stofdeeltjes en vloeistoffen op uw werven kunt verwijderen.

Automatische diamantboormachines

Automatische diamantboormachines

Door het automatische boorsysteem van de diamantboormachines kunt u zonder enige moeite boorwerk na boorwerk uitvoeren.

Meer informatie
Thermische zaag

Thermische zaag

Met de geïntegreerde starter van de thermische zaag DSH-X start de machine elke keer opnieuw. Ideaal voor het zagen van beton, asfalt of leidingen.

Meer informatie
Professionele stofzuiger, werfstofzuiger hilti

Professionele stofzuiger, werfstofzuiger

Ontdek onze professionele werfstofzuigers voor uw werken in de bouw, de ambachtsnijverheid en de industrie

Meer informatie
Diamantboren en -boorkronen

Diamantboren en -boorkronen

De diamantboorkronen van Hilti worden gebruikt bij droge of natte boorwerkzaamheden, met de hand of op kolom, en bieden niet te evenaren prestaties.

Meer informatie
Diamantschijven

Diamantschijven

Voor al uw slijp- en freeswerken kunt u rekenen op de prestaties en de levensduur van deze diamantschijven!

Meer informatie

Stof op de werf: wat zijn de risico’s en hoe kunnen deze vermeden worden?

Hilti legt u de risico’s uit en stelt u oplossingen voor tegen stof op de werf

Meer informatie

Directe bevestiging en schroeven

Onze schiethamers, schroefmachines en combimachines voor het boren en schroeven, hun accessoires en verbruiksgoederen - bits, bussen, schroeven, nagels en bouten - beantwoorden aan al uw behoeften inzake bevestiging.

HOE UW SCHIETHAMER KIEZEN ?

HOE UW SCHIETHAMER KIEZEN ?

Op kruit, gas of batterij, ontdek hoe u uw schiethamer kunt kiezen volgens uw behoeften

Meer informatie
Bevestigen op staal : uw toepassingen

Bevestigen op staal : uw toepassingen

Gemengde vloeren van staal en beton maken, bevestiging van looproosters en traanplaten, bevestigingen van elektrische onderdelen op staal, elektrische aansluitingen, metal markering.

Meer informatie
Directe bevestiging voor elektriciens en installateurs

Directe bevestiging voor elektriciens en installateurs

Nageltoepassingen voor elektriciteit en HVAC installatie, schiethamer op accu BX 3-ME, elektrische bevestiging op staal, elektrische verbinding op staal.

Meer informatie
 Directe bevestiging voor bezetters

Directe bevestiging voor bezetters

Schiethamers voor bezetters, schroevenmagazijn SD-M voor installateurs van gipsplaten.

Meer informatie
Schiethamer voor schrijnwerkers en houtbewerkers

Schiethamer voor schrijnwerkers en houtbewerkers

Bevestiging van hout, schiethamer GX90-WF.

Meer informatie
Directe bevestigingsoplossing voor bouwtoepassingen

Directe bevestigingsoplossing voor bouwtoepassingen

Hilti levert volledige directe bevestigingsoplossingen voor alle bouwtoepassingen op staal en beton zoals bekisting, bekistingsstop, bevestiging van drainage membranen, zodat u sneller en veiliger kunt werken.

Meer informatie

Verankering

De keuze van een anker hangt af van verschillende factoren, meer bepaald van de toepassing, het materiaal van de ondergrond, de geometrie van de plaat en het type toegepaste belastingen. We kunnen u helpen bij de keuze van uw chemische of mechanische bevestigingen voor elke situatie.

Chemische injectiemortel

Chemische injectiemortel

Hilti stelt een uitgebreid gamma aan chemische injectiemortels voor dat aan alle behoeften van de professionals uit de bouwsector en de industrie beantwoordt.

Meer informatie
SafeSet technologie

SafeSet technologie

Veiligheid, betrouwbaarheid en productiviteit voor u volgende project !

Meer informatie
Mechanische verankering

Mechanische verankering

Hilti stelt u een volledig gamma goedgekeurde mechanische bevestigingen voor die zich aan uw beperkingen, noden en aan alle dragertypes aanpassen.

Meer informatie

Meetsystemen

Een werf is niet compleet zonder meetinstrumenten die de plaatsing mogelijk maken zoals laserafstandmeters en optische nivelleringsapparaten.

Hoe kies ik mijn laserafstandsmeter voor op de werf ?

Verbeter uw productiviteit op de werf dankzij onze professionele laserafstandsmeters

Meer weten over onze laserafstandsmeters
Laser multiligne excentrique à faisceau vert PM 30-MG

Werflasers voor interieur

Ontdek de precisie van onze multilijnlaser voor uw toepassingen binnenshuis

Hoe kies ik mijn laser voor de werf binnenshuis?

De roterende lasers PR 30-HVS A12 en PR 2-HS A12

De outdoor roterende lasers PR 30-HVS A12 en PR 2-HS A12 helpen u bij het nivelleren, uitzetten van hellingen, uitlijnen en maken van rechte hoeken op alle werv

Meer informatie

Ontdek in detail de detectiesystemen van Hilti

Onze oplossingen voor de detectie van verborgen voorwerpen in wanden, vloeren en plafonds

Meer informatie

Installatiesystemen

Bij Hilti bieden we een totaaloplossing voor het ophangen en bevestigen van buizen en andere elementen voor mechanische, elektrische en industriële installaties.

Services voor installatiesystemen

Services voor installatiesystemen

Hilti biedt een totaaloplossing voor modulaire installatiesystemen waaronder ontwerpsoftware, innovatieve producten en diensten zoals berekeningen.

Meer informatie
MI / MIQ-installatiesystemen voor industriële toepassingen

MI / MIQ-installatiesystemen voor industriële toepassingen

Om de traditionele mechanisch gelaste installaties te vervangen, garandeert de zware modulaire Hilti-rail efficiëntie en tijdswinst.

Meer informatie

Brandwerende systemen

Ons gamma brandwerende producten kan een oplossing aanreiken voor problemen met rook, warmte en vuur voor alle toepassingen voor doorvoeren of voegen op uw werven.

Geventileerde gevels

Kies het systeem dat het beste is afgestemd op uw geventileerde gevel of gevelbekleding.

Gevelverankering

Gevelverankering

Kies uit het uitgebreide beugelgamma voor gevelbekleding van Hilti de verankering die het beste is aangepast aan uw behoeften en de uitdagingen van uw werven.

Meer informatie
Structuur van geventileerde gevels

Structuur van geventileerde gevels

Voor de bekleding van uw geventileerde gevels, stelt Hilti aluminium frame systemen voor. Snelle, aanpasbare en sterke oplossingen!

Meer informatie

Gratis levering van alle standaard orders tot 30 april Meer informatie

Contacteer ons
Contacteer ons