Doorbreek de grenzen

Werk waar en hoe u maar wilt, met onze 12 V snoerloze schroefboor- en slagschroefmachines

Compact, licht, ergonomisch en gebruiksvriendelijk in kleine ruimtes.

Ons nieuwe gamma snoerloze boormachines, hamerboren, slagschroefmachines en schroevendraaiers op 12 Volt bieden draagbare en veelzijdige prestaties voor lichte toepassingen.

Het Hilti gamma van 12 V snoerloze boormachines, schroevendraaiers en slagschroefmachines

Kleine afmetingen, laag gewicht, grote prestaties

Universele snoerloze machines op 12 Volt leveren snoerloze topprestaties in klein formaat

Bij de 12 V boor- en slagschroefmachines zijn compactheid, ergonomie en gewicht net zo belangrijk als prestaties. De nieuwe snoerloze boor- en slagschroefmachines zijn niet enkel klein, ze wegen ook weinig en leveren topprestaties. Bovendien geven ze u ook meer controle voor lichte toepassingen in kleine ruimten of voor werken boven het hoofd.

Als antwoord op de vraag naar een hogere productiviteit bevatten de nieuwe 12 V snoerloze machines heel wat functies die u snelheid, koppel, ergonomie en gebruikstijd leveren voor het uitvoeren van de meest frequente lichte toepassingen.

Van borstelloze motoren voor een hogere efficiëntie over een uitgebreid gamma aan boor-, schroef- en bevestigingskoppen die uw productiviteit verhogen tot herontworpen ledlampen voor een breed en schaduwloos zicht op het werk: u kunt snel een hele waaier aan opdrachten met hout, metaal, plastic, baksteen of metselwerk voltooien.

kies de 12 Volt snoerloze machine die bij u past

SF 2-A12

SF 2-A12

Subcompacte snoerloze 12 V schroefboormachine met borstelloze motor en snelspanboorkop van 10 mm voor wie goede bereikbaarheid, laag gewicht en precieze controle nodig heeft.

 

Nu kopen
SF 2H-A12

SF 2H-A12

Subcompacte snoerloze 12 V klopboormachine met een borstelloze motor en snelspanboorkop van 10 mm voor werkzaamheden in metselwerk en baksteen of voor het uitvoeren van installaties.

Nu kopen
SFD 2-A12

SFD 2-A12

Subcompacte snoerloze 12 V schroefmachine met borstelloze motor en zeshoekige boorkop van 1/4” voor compactheid en verfijnde koppelcontrole.

 

Nu kopen
Visseuse-perceuse sans fil compacte SFE 2-A12

SFE 2-A12

Snoerloze 12V-boormachine uit de subcompact-klasse met borstelloze motor en keuze uit vier verwisselbare boorkoppen voor flexibiliteit bij het werken in krappe ruimtes.

Nu kopen
SID 2-A12

SID 2-A12

Subcompacte snoerloze 12 V slagschroefmachine met borstelloze motor en zeshoekige boorkop van 1/4” met een laag gewicht die evenwel niet aan hoog koppel inboet.

 

Nu kopen

Aanbevolen producten

Bits voor schroeven en boren

Bits voor schroeven en boren

Nu kopen
Bithouder

Bithouder

Nu kopen
Riemhaak

Bithouder

Nu kopen
Veiligheidsstrip

Riemhaak

Nu kopen
B12/2.6

B12/2.6

Nu kopen
B12/4.0

B12/4.0

Nu kopen

Ontdek de toepassingen

Boren in metaal tot 6 mm
1 / 7
Boren in metaal tot 6 mm

Monteren van meubilair. Voor precisiewerk
2 / 7
Monteren van meubilair. Voor precisiewerk

Boren in baksteen en metselwerk tot 6 mm met de hamermodus
3 / 7
Boren in baksteen en metselwerk tot 6 mm met de hamermodus

Monteren van elektrische uitrusting In moeilijk te bereiken plaatsen werken
4 / 7
Monteren van elektrische uitrusting In moeilijk te bereiken plaatsen werken

Boren in hout tot 14 mm
5 / 7
Boren in hout tot 14 mm

Topprestaties voor schroeftoepassingen in metaal tot 4,8 mm
6 / 7
Topprestaties voor schroeftoepassingen in metaal tot 4,8 mm

Plaatsing van ankers met Torx-koppen tot 6 mm voor HUS en 8 mm voor HRD
7 / 7
Plaatsing van ankers met Torx-koppen tot 6 mm voor HUS en 8 mm voor HRD

VIER BOORKOPPEN, EEN ACCUSCHROEFMACHINE

Met de SFE 2-A12 bereikt u de krapste ruimtes, zodat u de controle heeft in een compact geheel.

Offset of 90 graden, 13 mm sleutelloze of zeskant bithouder, compact en licht, de SFE 2-A12 biedt u een speciaal ontworpen oplossing voor het werken in krappe ruimtes.

Een 12V batterij, een ergonomisch ontwerp en een comfortabele bediening, u hebt nauwkeurige controle waardoor het ideaal is voor toepassingen zoals installatie, mechanisch of elektrisch werk.

Accès dans les endroits exigus avec la visseuse perceuse sans fil SFE 2-A12

Compacte power

De SF 2-A12 en SF 2H-A12 leveren topprestaties voor het boren en hamerboren van kleine diameters.

Met een nieuw, compacter formaat en een lager gewicht leveren de SF 2-A12 snoerloze schroefboormachine en de SF 2H-A12 snoerloze klopboormachine geweldige prestaties voor werk in kleine of moeilijk te bereiken ruimtes. De herontworpen leds werpen een schaduwloos licht op uw werkzone.

Tegelijk maakt de borstelloze motor de machines compacter terwijl hij een krachtige boorsnelheid van 1600 rpm en een koppel van 34 Nm voor harde verbindingen levert.

De nieuwe SF 2-A12 en SF 2H-A12 geven u compacte controle om elke plaats te bereiken

Compact comfort

De SFD 2-A12 schroefmachine voor wie compactheid en verfijnde koppelcontrole zoekt

De SFD 2-A12 snoerloze schroefmachine is een compact lichtgewicht met een krachtige borstelloze motor, nieuwe leds en een verbeterde ergonomie: ideaal voor werk in kleine ruimtes of op moeilijk bereikbare plaatsen.

Deze eigenschappen geven u precieze controle en zijn ideaal voor toepassingen zoals het installeren van elektrische schakelaars, stopcontacten, beugels en ander materiaal of voor het indraaien van schroeven met een diameter tot 6 mm in hout en zelftappende schroeven met een diameter tot 4,8 mm in metaal.

De SFD 2-A12 verlegt uw grenzen

Ondanks zijn compacte behuizing levert de SID 2-A1

Ondanks zijn compacte behuizing levert de SID 2-A12 topprestaties

De nieuwe borstelloze motor zorgt voor prestaties die u eerder van een grotere machine zou verwachten: ondanks zijn minimale grootte en gewicht levert de SID 2-A12 een krachtige boorsnelheid van 2750 rpm en een nominaal koppel tot 170 Nm.

Zelfborende schroeven in metaal aanbrengen, HUS 3-ankers met een korte inbeddingsdiepte of HRD frame-ankers met een diameter tot 8 mm in metselwerk en beton plaatsen: de comfortabele bediening en ergonomie en de verbeterde controle zullen u alvast niet teleurstellen!

De SID 2-A12 helpt u om uw volle potentieel te benutten

Langere gebruikstijden

Geavanceerde B12 lithium-ionaccu’s geven uw snoerloze prestaties een boost

De B12 2.6 en de nieuwe B12 4.0 Cordless Power Care (CPC) lithium-ionaccu’s zijn de perfecte partners voor uw 12 V universele snoerloze machines: ze leveren voldoende energie om een hele reeks taken te voltooien zonder u af te matten.

De B12 4.0 gebruikt bovendien nieuwe 21700-cellen met een grote energiecapaciteit en een geavanceerd celmanagementsysteem in een robuuste behuizing, wat voor een hogere energieopslagcapaciteit zorgt. Hierdoor levert de accu een hoger vermogen, wat voor langere gebruikstijden zorgt en het aantal laadbeurten vermindert.

Het nieuwe gamma 12V-accu’s kan uw prestaties verbeteren