Ontdek de wereld van onze combihamer

Met onze combihamers kan u boren in beton, metselwerk en steen. U kan er zelfs mee beitelen

SPITSTECHNOLOGIE VAN ONZE COMBIHAMERS

Uw wensen zijn uniek - dat is de reden waarom wij u de mogelijkheid bieden om te kiezen uit een breed gamma van combihamers.
  U vindt zo precies wat u nodig heeft voor uw toepassing.

Klik op de pijlen van de interactieve afbeelding hieronder en ontdek de technologie achter elk van onze machines.

Snoerloze boorhamer met SDS-Max TE 60-A36

Snoerloze boorhamer met SDS-Max TE 60-A36

De snoerloze combihamer TE 60-A36 is de krachtigste combihamer op accu ter wereld. Hij heeft een gelijkaardig gewicht en trillingsniveau als de combihamers van 6 kg met snoer en biedt het voordeel van onbeperkte mobiliteit op de werf.

Meer informatie

Snelheid en productiviteit

U KUNT VANDAAG EN MORGEN OP ONS REKENEN

1 / 2
Christian Fink, ondernemer:

“Mijn combihamer laat me nooit in de steek. Hij staat voor optimale betrouwbaarheid.” 

2 / 2
Test van onze combihamers:

“Wij werken met de beste machines, met nog meer waarde voor minder geld.”

Meer waar voor uw geld

HOGERE PRODUCTIVITEIT OP UW WERF

Bij Hilti wordt innovatie aangedreven door de feedback die we krijgen van u, onze klant. Daarom streven we er permanent naar om de meest productieve machines voor uw toepassingen te ontwikkelen.  

*Rapid Allianz stadion, Wenen – Hilti, bevoorrecht partner

Please enter alternative text here (optional)
1 / 3

“Je kunt geen profvoetbal spelen in een stadion dat maar half af is!” Door de enorme berg werk die we nog moesten verzetten voor de start van het seizoen, gingen we een samenwerking aan met Hilti. Met hen als partner was de strakke deadline altijd goed haalbaar.” Gerhard Steinbrecher / Cento Design

Please enter alternative text here (optional)
2 / 3

“Hilti is absoluut de beste partner wanneer alles om productiviteit draait en je je geen vertragingen kunt veroorloven. Hilti voor mijn ploeg, mijn stadion? Zeker weten.”

Please enter alternative text here (optional)
3 / 3

“Met maar liefst 40.000 gaten die zijn geboord door de combihamers van Hilti, hebben we heel wat tijd gewonnen dankzij de hoge productiviteit van de machines.”

Gezondheid en veiligheid

NIETS IS BELANGRIJKER DAN UW VEILIGHEID

Met onze machinetechnologieën zorgen wij voor uw gezondheid en verminderen wij veiligheidsrisico’s op de werf

"Werken in de bouwsector gaat gepaard met zware fysieke activiteiten. Bij dit soort werk zijn veilige werkplaatsen, ergonomisch materiaal en veilige machines cruciaal." PROF. DR. SASCHA STOWASSER, Directeur van het Institute for Applied Work Science (ifaa)

Kom meer te weten
Actieve vibratie reductie (AVR)

Actieve vibratie reductie (AVR)

Hilti’s active vibration reduction vermindert. Trillingen met maximal tweederde vergeleken met conventionele elektrische gereedschappen, resulterend in Groter werkcomfort en toegenomen productiviteit.

Meer weten over onze opleidingen mbt. Veiligheid
Stofafzuigsysteem (DRS)

Stofafzuigsysteem (DRS)

Hilti’s stofafzuigsysteem vangt 95% van de gevaarlijke stoffen op, beschermt de gebruiker en zorgt voor een propere omgeving. Het DRS-systeem vermindert ook de hoeveelheid stof dat door de machine wordt opgenomen, waardoor het de levensduur verhoogt en stilstand van de machine reduceert. Dit systeem werkt zowel tijdens het boren als beitelen.

Meer weten over onze opleidingen mbt. Veiligheid
Active torque contrôle (ATC)

Active torque contrôle (ATC)

Hilti’s ATC-systeem biedt een aanvullende bescherming in het geval het verbruiksmateriaal vastloopt.

Meer weten over onze opleidingen mbt. Veiligheid
TE 50 AVR

Boorhamers, combihamers en breekhamers

Naar de productpagina
Service clients

Heeft u vragen? Onze klantendienst staat voor u klaar!

Neem contact op met onze klantendienst