sf 4-a22 snoerloze schroefboormachine

Compacte snoerloze schroefboormachine

Betere prestaties in een kleiner pakket met de SF 4-A22

De SF 4-A22 is compact en licht van gewicht voor een comfortabele bediening, maar robuust genoeg voor zelfs de meest veeleisende klussen, en levert alle kracht die u nodig hebt voor uw lichte en middelzware boor- en schroefwerkzaamheden

Onze krachtige SF 4-A22 is compact en robuust en is de ideale snoerloze schroefboormachine voor lichte en middelzware toepassingen - zelfs als het gaat om moeilijk toegankelijke werklocaties. Dankzij een borstelloze motor geniet u van meer vermogen en een langere levensduur, zodat u meer tijd besteedt aan boren, schroeven, snijden en bevestigen en minder lang hoeft te wachten tot de accu's zijn opgeladen. U profiteert ook van een langere, vrijwel onderhoudsvrije levensduur voor uw professionele accuschroefboormachine. En last but not least, blijf veilig met ons ATC-systeem (actieve koppelregeling) dat u extra vertrouwen geeft, zelfs als u met grote diameters werkt.

Meer comfort en controle

sf 4-a22 snoerloze schroefboormachine in gipsplaat of beton

Ervaar minder terugslag met Active Torque Control

Wanneer u kiest voor de compacte schroefboormachine SF 4-A22, kunt u gebruik maken van Hilti's Active Torque Control (ATC) systeem.  

De ATC helpt overrotatie van het toestel te voorkomen wanneer het een beetje bindt of klemt, waardoor de kans op blessures op de werkplek wordt verkleind. De ATC wordt standaard geleverd bij de SF 4-A22.

Kracht zonder compromissen

sf 4-a22 accuschroefboormachine met gatenzaag in metaal

Profiteer van een krachtige borstelloze motor

De SF 4-A22 wordt aangedreven door een gloednieuwe borstelloze motor, die de efficiëntie van de batterij verbetert en geweldige prestaties levert in een kleine, compacte behuizing. De borstelloze technologie zorgt voor een hoog koppel (62 Nm harde en 36 Nm zachte verbinding) en vermindert de noodzaak van onderhoud door het ontbreken van koolborstels. Borstelloze motoren helpen de wrijving te verminderen en verbeteren de prestaties van het gereedschap, waardoor u meer gedaan krijgt in minder tijd. Met een hoger toerental is de SF 4-A22 het perfecte toestel voor al uw compacte boor- en schroeftoepassingen.

Meer flexibiliteit en toegang

sf 4-a22 accuschroefboormachine in hout

Geniet van maximaal gemak op de werf

 De SF 4-A22 is compact genoeg om toegang te krijgen tot krappe en moeilijk bereikbare plaatsen op de werf.  

Met een gewicht van slechts 1,28 kg is de SF 4-A22 ook zeer geschikt voor het werken boven het hoofd. 

Bovendien profiteert u van een stabiliteitsverhogende, 
getextureerde handgreep en een optimaal ontwerp en optimale plaatsing van schakelaars en LED's.

Image alt text (optional)

Het snoerloze voordeel

Profiteer van ons uitgebreide 22 V accuplatform

Onze SF 4-A22 accuschroefboormachine werkt op een 22-volt lithiumbatterij die compatibel is met een uitgebreide reeks Hilti-accessoires. Deze producten zijn zo ontwikkeld dat u flexibel kunt blijven werken met zo min mogelijk pauzes. Van zagen en boren tot slijpen en schuren, onze innovatieve 22 volt snoerloze gereedschappen leveren voortdurend geweldige prestaties voor al uw taken op de werf, terwijl ze de veiligheid op de werf helpen verbeteren.

Gerelateerde producten

22 V SF 6-A22 et SF 6H-A22 snoerloze schroefboormachines

Onze andere 22V snoerloze accuboormachines

Voor veeleisende boor- en schroefwerkzaamheden en grotere diameters in hout, metaal en metselwerk kiest u voor de grotere broers van de SF 4-A22!

Meer weten over onze SF 6(H) Meer weten over onze SID 4-A22
Boren in metaal met de SF 6H-A22 en gatenzaag

De juiste gatenzaag voor uw behoeften

  • Multicut voor dagelijkse toepassingen in verschillende materialen 
  • Metalcut voor comfortabel snijden in metaal 
  • Carbide gekanteld voor harde materialen zoals roestvrij staal en gietijzer 
  • Multifunctioneel voor metselwerk en gipswanden voor het met hoge snelheid doorslijpen van 
  • Extra diameters tot 210 mm
Bekijk het hele assortiment
Nouvelles mèches étagées HSS

NIEUWE STAPPENBOREN

Boren in dunne materialen tot 4 mm 

Ons assortiment breidt zich uit met de komst van 6 nieuwe types stappenboren die compatibel zijn met onze schroefmachines en slagmoersleutels om aan al uw behoeften op het gebied van boren in fijn metaal te voldoen.

Dankzij de zeshoekige vorm van de schacht kunnen Ultimate-stapboren worden gebruikt met SID-slagmoersleutels, voor veeleisende toepassingen, zelfs zonder koeling.

Meer artikelen in verschillende maten geven u een ruimere keuze om aan al uw behoeften bij fijnmetaalboortoepassingen te voldoen. 

De Ultimate en Premium versies hebben ook een nieuwe spiraalvormige groef voor betere spaanafvoer en sneller boren. Dankzij het nieuwe ontwerp van de tip kunt u direct beginnen met boren (zonder voorboren), zelfs in dikke basismaterialen.

Ontdek het hele gamma