NPR 19-A cordless pipe press tool

EEN STERKE VERBINDING

Productiviteit laat zich plannen met de Hilti Services en de splinternieuwe NPR 19-A22 perstang

Bij de installatie van leidingen voor drinkwater of verwarmingssystemen zijn betrouwbaarheid en snelheid zeer belangrijk. De nieuwe NPR 19-A22 perstang op accu van Hilti zorgt in combinatie met de uitgebreide Hilti Services voor een sterke verbinding.

 Vandaag worden leidingen voor drinkwater, verwarming of gas bijna uitsluitend geperst. De voordelen zijn overduidelijk. Het persen van leidingen gebeurt snel en veilig en vereist technologie die verder gaat dan het eigenlijke persproces. Een productief beheer van de plaatsing vergt een systeem waarop u in elke situatie kunt vertrouwen. We gaan nog een stap verder. Door onze nieuwe NPR 19-A22 perstang op accu te combineren met de Hilti Services gaat een nieuwe wereld voor u open om efficiënt leidingen te plaatsen.

Snoerloze perstang NPR 19-A

EEN SNOERLOOS 22V-PLATFORM VOOR AL UW HILTI MACHINES

Hilti CPC - Cordless Power Care-technologie

Het persen van leidingen vergt constante prestaties. Ons nieuwe en snoerloze 22V-platform is hiervoor uitermate geschikt. Met dit accusysteem kunt u flexibel en betrouwbaar werken. Onze accu’s gaan lang mee dankzij de Hilti Cordless Power Care-technologie (CPC) en leveren onafgebroken en zelfs bij vriestemperaturen de gevraagde prestaties. Zelfs wanneer u werkt met de meest compacte accu, zoals de Hilti B 22/2.6 Li-ion, kunt u honderden leidingverbindingen per dag persen. En dat is nog niet alles: u kunt de Hilti 22V-accu’s ook op andere machines gebruiken om productief en flexibel te werken met slechts één accuplatform.

PRODUCTIEF EN BETROUWBAAR PERSEN

Slecht onderhouden of verkeerd gebruikte perstangen, bekken, ringen en accu’s kunnen ongeplande uitvaltijden veroorzaken met een verlies aan productiviteit voor de werf.

Het wordt nog erger, lekken veroorzaakt door defecte gereedschappen of accessoires kunnen zelfs aanleiding geven tot een miljoenenschade. Met de Hilti Services beperkt u dit risico. De perskracht van het gereedschap moet regelmatig gecontroleerd worden.

Dit is doorslaggevend voor een juist persproces. Accessoires zoals persbekken, ringen en accu's moeten ook regelmatig gecontroleerd worden. Onze digitale service Hilti Connect stuurt u een bericht wanneer uw persmachine of accessoires een onderhoudsbeurt moeten krijgen.

Dit vergemakkelijkt niet enkel het beheer en de planning, maar geeft u ook de garantie om steeds met conforme machines te werken. Met de Hilti Connect app krijgt u overal informatie over de onderhoudshistoriek waardoor u een herstelling kunt boeken of de certificaten en andere specifieke gegevens van de machine kunt raadplegen.

Met onze Hilti ON!Track oplossing kunt u uw persmachine en accessoires altijd en overal volgen. Met het ON!Track NFC-label houdt u overzicht op uw persmateriaal, weet u waar het gebruikt wordt en kunt u beter plannen.

Digital services Hilti Connnect and ON!Track
1 / 3
Hilti Connect en Hilti ON!Track om productief leidingen te persen

Our press tool and accessories
2 / 3
Toegang tot alle onderhoudsinformatie

Hilti Connect for  more information about your tools and accessories
3 / 3
Productief beheren van perstangen en accessoires

DE JUISTE PERSTECHNOLOGIE

Door de perssensor in de machine bent u zeker dat het persen correct gebeurt. De machine geeft ook geluids- en lichtsignalen om de gebruiker te waarschuwen wanneer het persproces niet verloopt zoals het hoort, er zich een technisch probleem voordoet met de machine of als onderhoud vereist is.  

 

Sensoren voor een correct persproces. 

  • Geen slechte persbewerkingen meer
  • Directe communicatie met de machine
  • Constante werkingsanalyse