Snoerloze schroefboormachines
Laat me snoerloze schroefboormachines van 12 V en 22 V zien die zijn ontwikkeld voor het boren in metaal, hout en metselwerk
Boor- en schroefmachines op accu
Onze accuboor-/schroefmachines zijn lichte, compacte, krachtige gereedschappen met onovertroffen prestaties
Monteren van een aircokanaal met de SID 22-A
Bekisting bevestigen met de SID 22-A
Waarom Hilti?
De vakkennis van de mannen en vrouwen in het rood
Twee derde van onze 20.000 werknemers werken nauw samen met onze klanten.
Met al uw vragen of behoeftes kunt u altijd bij een Hilti specialist terecht. Zowel bij onze medewerkers van de klantendienst, bij een verantwoordelijke van één van onze Hilti Stores als bij uw Hilti verkoopadviseur. Bel ons gewoon op en wij zullen u graag verder ondersteunen bij uw werkzaamheden.
Hoe kunt u ons contacteren?Hilti Tool Service
Uw schroef- en boormachines, slagschroefmachines en slagmoersleutels van Hilti zijn ontwikkeld om lang mee te gaan.
Als ze om een of andere reden toch niet correct werken, zal Hilti alles voor u regelen op een professionele en snelle manier. Dankzij Hilti Tool Service wordt uw machine binnen gemiddeld 3 werkdagen hersteld. Bovendien kunt u rekenen op een garantie van 2 jaar na aankoopdatum die ook geldt voor onderdelen die verslijten zoals de accu's.
Om meer te weten over Hilti Tool ServiceFleet Management van uw machines
Wij beheren uw machinepark, zodat u zich kunt concentreren op het echte werk. Wij stellen u machines ter beschikking voor een vaste, maandelijkse bijdrage.
Alle reparaties zijn gratis, diefstalbeveiliging, behoud van cashflow, budgetbeheer.
Ontdek alle voordelen van het beheer van uw machineparkProductcatalogus
Slagschroefmachine en slagmoersleutels
Ontdek een compleet aanbod voor professionals
Bestel onze slagschroefmachine en slagmoersleutelsBoor- en schroefmachine
Ontdek ons volledige aanbod schroevendraaiers voor uw verschillende boor- en schroeftoepassingen