Wat is het verschil tussen een slagschroefmachine en een schroefboormachine?
Beeldt u zich in dat u een bout van een wagenwiel moet vastzetten met een uitschuifbare moersleutel. In het begin voelt u geen enkele weerstand en draait u alsmaar sneller tot u uw fysieke grens bereikt. Bij de eerste blokkering gaan velen intuïtief met de voet op de sleutel trappen. De trap komt loodrecht op de rotatie-as terecht, wat de tangentiële impact wordt genoemd. Wat we hierboven beschreven hebben is het werkingsmechanisme van de slagschroefmachine.
De schroefboormachine heeft het mechanisme van een boormachine. Wanneer er in het begin geen weerstand is, neemt de rotatiesnelheid langzaam aan toe tot een grenswaarde wordt bereikt die lager ligt dan bij de slagschroefmachine. Wanneer de machine blokkeert, stopt deze.
We kunnen voor het schroeven twee concrete praktijkgevallen onthouden. Wanneer u veel kleine schroeven moet aanbrengen, zal de slagschroefmachine efficiënter zijn dan de schroefboormachine omwille van de rotatiesnelheid en het vermogen om snel zijn piek te bereiken.