Portfolio slagmoersleutels

Ontdek onze portfolio van slagmoersleutels voor alle toepassingen: van doordeweeks tot veeleisend

Portfolio slagmoersleutels

Van 213 Nm tot 800 Nm maximumkoppel behoren de Hilti snoerloze slagmoersleutels tot de meest efficiënte, vooral voor het vast- en losdraaien van ankers, bouten of leidingringen. In combinatie met de snelst ladende 22V-accu in zijn klasse kunt u met ons assortiment snoerloze slagmoersleutels enkele uren in volledige autonomie werken.

Benieuwd hoe u de meest geschikte professionele slagmoersleutel kunt kiezen voor uw eisen en beperkingen? Ontdek hieronder de kenmerken van elk van onze machines voor al uw toepassingen.

Succes in cijfers

800 Nm

Max. koppel
voor veeleisende bout- en ankertoepassingen

1400 rpm

Snelheid
om uw werk sneller te voltooien dan met traditionele methodes

2,86 Kg

Gewicht
geweldige vermogen-tot-gewichtverhouding

22 V

Accu's
snelste oplaadtijd van deze klasse

Kies de juiste slagmoersleutel

Clé à choc SIW 6AT-A22

SIW 6AT-A22

Maximaal koppel : 213 Nm

Snelheid (onbelast) in rpm : 2300

Aantal versnellingen : 3

Belangrijkste toepassingen : HUS3-ankers tot 8 mm in beton indraaien, moeren en bouten van groottes tot M16 aanspannen, zware houtschroeven met diameters tot 8 mm in hout indraaien.

Bijkomende functies : De SI-AT-module is een intelligente koppelmodule voor installatie van HST3 (tot M12) en boutbevestiging tot M16 met koppelcontrole.

Bestel
Boulonneuse à choc SIW 22T-A ½’’

SIW 22T-A ½’’

Maximaal koppel : 450 Nm  

Snelheid (onbelast) in rpm : 2000

Aantal versnellingen : 1

Belangrijkste toepassingen : Gemiddelde en zware verankeringstoepassingen. HUS3-ankers tot 14 mm in beton indraaien, moeren en bouten van groottes tot M20 aanspannen, zware houtschroeven met diameters tot 16 mm in hout indraaien.

 

Bestel
Boulonneuse à choc SIW 9-A22 ¾”

SIW 9-A22 ¾”

Maximaal koppel : 800 Nm

Snelheid (onbelast) in rpm : 1400

Aantal versnellingen : 1

Belangrijkste toepassingen : Moeren en bouten tot M24 vastdraaien, moeren en bouten tot M36 voorspannen, HUS3-ankers tot 14 mm in beton indraaien, zware houtschroeven met diameters tot 20 mm in hout indraaien.

 

Bestel

Positionering van de snoerloze slagmoersleutel in verschillende toepassingen

SIW-positionering van HUS-verankering, metrische wereld (gebaseerd op prestaties in C20/25)
1 / 3
Installatie van ankers (HUS3, HRD, enz.)

SIW 9 compatibel met HUS 10 en 14 (koolstofstaal) en HUS 14 (roestvrij staal).

SIW-positionering van machines voor bevestiging met bouten - metrische wereld (Groot structureel diameterbereik M12-M36)
2 / 3
Bouten en moeren vast- en losdraaien

SIW-positionering van in hout indraaiende machines, metrische wereld - (gebaseerd op prestaties in relevante houtsoorten).
3 / 3
Indraaien van zware houtschroeven en spaanplaatschroeven

Maximale diameters kunnen verschillen naargelang het type hout en de hardheid ervan. (vb. PERI-multiplex, gelijmde balken uit sparrenhout, onder druk behandeld hout, dennenhout).

Ontdek de nieuwe SIW 9-A22

Slagmoersleutel met grote impact

Loading

Positionering van de snoerloze slagmoersleutel in verschillende toepassingen

SIW-positionering van HUS-verankering, metrische wereld (gebaseerd op prestaties in C20/25)

Installatie van ankers (HUS3, HRD, enz.)

SIW 9 compatibel met HUS 10 en 14 (koolstofstaal) en HUS 14 (roestvrij staal).

Bouten en moeren vast- en losdraaien

SIW-positionering van machines voor bevestiging met bouten - metrische wereld (Groot structureel diameterbereik M12-M36).

SIW-positionering van in hout indraaiende machines, metrische wereld - (gebaseerd op prestaties in relevante houtsoorten)

Indraaien van zware houtschroeven en spaanplaatschroeven

Maximale diameters kunnen verschillen naargelang het type hout en de hardheid ervan. (vb. PERI-multiplex, gelijmde balken uit sparrenhout, onder druk behandeld hout, dennenhout).