Snel boren in beton - zelfs door wapening

De TE-YX betonboor van Hilti is verkrijgbaar in twee versies: met een nieuw kopontwerp met zes snijvlakken, maar ook in de gevestigde uitvoering met vier snijvlakken.

Hilti TE-YX drill bits for concrete drilling
Bij het boren door gewapend beton is de wapening goed voor twee derde van de totale boortijd.

Hoewel het boren door wapening goed is voor ongeveer één derde van alle booractiviteiten op een werf, neemt deze klus toch twee derde van de totale boortijd in beslag. Hoe men tegen de wapening komt, bepaalt hoeveel extra minuten het boren van een eenvoudig gat zal vergen. Het verder boren met een vastgelopen of geblokkeerde boor vergt veel tijd en een grote inspanning. Het gevaar voor vastlopende boren neemt sterk toe bij het boren van grote gaten. Het tijdverlies kan snel oplopen tot verschillende uren bij seriële boorwerken waardoor een domino-effect ontstaat en al het latere werk vertraging oploopt.  

Bekijk hoe Hilti boren het verschil maken op wapening

Hilti TE-YX drill bit with six cutting edges

Verlies minder tijd bij het doorboren van wapening 

Het nieuwe ontwerp is speciaal uitgedokterd voor het rechtstreeks of onrechtstreeks boren door wapening. De boor heeft zes snijkanten op de kop waardoor tijdrovende afschampers op wapening tot een minimum herleid worden en de boor ook minder gemakkelijk en vaak zal vastlopen. Dankzij de kop met zes snijkanten heeft de boor altijd voldoende grip op eender welk materiaal of op wapening.

Kort overzicht van de voordelen

  • Bespaart tijd bij het boren door wapening
  • Lange levensduur
  • Boor met een geoptimaliseerd gewicht voor een langdurig gebruik
  • Eerste boor voor beton met zes snijkanten
  • Slijtage-indicatiemarkering 
  • Gatdiameters tussen 35 – 40 mm
  • Uiteinde voor SDS Max-adapter 
Hilti TE-YX drill bit with four cutting edges

Sneller boren in beton

De TE-YX hamerboor voor beton van Hilti die zijn sporen reeds verdiende, werd nog verder ontwikkeld door onze ingenieurs. De huidige hamerboren moeten aan andere eisen voldoen dan in het verleden omdat ook de betonsamenstelling wijzigde. In het verleden werd voor beton grotendeels de sterkteklasse C30 gebruikt. Nu gebruikt men echter vaker hogere sterkteklassen. De ontwikkelaars van Hilti hebben hierop gereageerd met nieuwe materiaalsamenstellingen, wat leidde tot een nog sterkere boorkop, die nog sneller door beton gaat, zelfs wanneer deze op een wapeningsstaaf stuit. 

Kort overzicht van de voordelen

  • Geoptimaliseerde hardmetalen snijkanten om snel te boren
  • Nieuwe kopopbouw om snel te boren, zelfs bij het stuiten op een wapeningsstaaf 
  • Lange levensduur
  • Slijtage-indicatiemarkering
  • Gatdiameters van 18 tot 32 mm
  • Uiteinde voor SDS Max-adapter

Een alternatief voor installatiewerken bij het doorboren van muren of vloeren

Please enter alternative text here (optional)

Boorgaten tot een diameter van 40 mm. 

Met de TE-YX hamerboor met zes snijkanten kunt u ook gaten tot een diameter van 40 mm boren voor buizen of leidingen. Dit kan van onschatbare waarde zijn wanneer er geen Hilti diamantboor voorhanden is.

Hilti TE-YX voor alle boorhamers met een SDS Max-adapter

TE 70 hammer drill with SDS Max chuck

De TE-YX hamerboor met zes snijkanten past op de TE 70 en TE 80 boorhamers van Hilti voor zware toepassingen. De klassieke TE-YX hamerboor met vier snijkanten is ideaal voor gebruik op de TE 50 of TE 60.