Radiolader RC 4/36 DAB+

Geluid in alle omstandigheden. De radiolader RC 4/36 DAB+ is niet enkel robuust en compact, maar zorgt ook voor een uitstekend geluid op de werf en laadt bovendien uw accu’s op.

U bent een echte rockster!

De radiolader RC-DAB 4/36 is compact en robuust en dus de ideale partner. Hij zorgt niet enkel voor een mooi geluid op de werf, maar laadt tegelijkertijd ook de accu’s van uw machines op.

De radio rockster

Please enter alternative text here (optional)

Wanneer u ritme wil brengen in uw werk is de werfradio RC 4/36DAB + met zijn krachtige geluid perfect.

Hij gaat overal mee en ontvangt tegelijkertijd de digitale (DAB+) en analoge frequenties (FM) en (AM). Zo kunt u altijd en overal genieten van uw favoriete radiozenders.

De onvermoeibare Rockster

Please enter alternative text here (optional)

Hij werkt snoerloos, maar eens aangesloten op netstroom wordt deze werfradio een laadstation voor de accu’s van al uw machines. Zorgen over de autonomie van uw machines behoren tot het verleden!

De werfradio RC 4/36-DAB+ is compatibel met het volledige gamma Li-Ion-accu's van Hilti. Met een laadvermogen van 90 W bedraagt de laadduur van een accu B22 5,2 Ah slechts 35 min.

En via de usb-poort kunt u ook alle smartphones, tablets of andere toestellen opladen.  

De Rock Star 2.0

Uw radiolader kan snel uitgroeien tot het audiotoestel van al uw apparaten en machines. De nieuwste telg van ons snoerloze gamma is ook voorzien van Bluetooth®- en NFC-connectiviteit.

Dankzij de AUX-ingang kunt u ook uw smartphones of tablets aansluiten en uw favoriete playlists laten weerklinken.

Ontdek snel de Hilti playlist beschikbaar op al uw muziekplatformen!

De onbreekbare Rockster

Please enter alternative text here (optional)

De werfradio RC 4/36 DAB+ kan u met zijn robuuste ontwerp werkelijk overal volgen. Met thermoplastische bumpers die het volledige systeem beschermen en een metalen rooster kan niets afbreuk doen aan de geluidskwaliteit. Met zijn behuizing in glasvezel is werkelijk alles voorzien om de twee luidsprekers van 20 W in alle omstandigheden een helder geluid te laten produceren tot 102 Db.

Geluid in alle omstandigheden!

Technische gegevens

Aperçu du Radio-chargeur RC 4/36
  • Gewicht: 6,8 kg
  • Afmeting: 35 cm
  • Autonomie: 16 u (accu 22 V)
  • Geluidsvermogen: 40 W
  • Laadvermogen: 90 W
  • Compatibele accu's: 12 tot 36 V
  • Frequentiebereik: AM/FM/DAB+
  • Voordelen: RDS, NFC