Verlicht uw werk

Ontdek de nieuwe snoerloze werflamp SL 6-A22

De horizontale (180°) en verticale (360°) rotatie van de lichtkop samen met de verschillende montagemogelijkheden maakt van de SL 6-A22 de ideale werklamp om middelgrote tot grote werkplekken te verlichten.

 

Ontdek de nieuwe snoerloze werflamp SL 6-A22
SL 6-A22 snoerloze LED werflamp kan eenvoudig worden bevestigd op vele oppervlakken

Tot 8u50 verlichting

De werflamp verlicht middelgrote tot grote gebieden tot een maximum van 8u50 met het gebruik van een accu van 22 V en 5.2 Ah. De intensiteit van de helderheid bedraagt 1000 lumens.

SL 6-A22 snoerloze LED werflamp is ontworpen om licht te focussen

Regelbare ledverlichting, terwijl de lamp koel blijft aanvoelen

Het ledpaneel in de kop van de werklamp laat 3 verschillende helderheidsmodi toe, waarbij het ledpaneel een maximum van 3000 lumen uitvoert, terwijl de lamp koel blijft aanvoelen.

SL 6-snoerloze werflamp geeft u alle helderheid zonder de hitte

Verschillende montagemogelijkheden

De basisvoet zorgt ervoor dat de werflamp kan worden opgehangen of bevestigd aan verschillende werkplaatsoppervlakken, waaronder buizen, bouwsteigers, goten, matten, gipsplaten of zelfs houten planken. Dankzij het draadbevestigingspunt van 5/8” in de basisvoet kan de werflamp op een statief of standaard met hetzelfde type draadbevestigingspunt worden vastgemaakt.

Zachte verlichting zonder schaduwen

De optische technologie van de werflamp beperkt strooilicht om schitteringen te voorkomen en biedt een zacht zicht zonder schaduwen van het werkgebied.

Bekijk de SL 6-A22 in actie

Accessoires

PUA 15 Tripod

Statief PUA 15

Licht statief met een aanpasbare hoogte tussen 1 m en 1,68 m en een gewicht van 3,0 kg.

Bestel
PUA 25 Tripod

Statief PUA 25

Robuust statief met een aanpasbare hoogte tussen 1 m en 1,68 m en een gewicht van 3,6 kg.

Bestel
PRA 72 wall mount adaptor

Muurplaatadapter PRA 72

Voor de montage aan muren, statieven, pilaren en plafonds.

Bestel

Overig verlichtingsgamma

PUA 15 Tripod

Snoerloze ledwerklamp SL 2-A12

Snoerloze ledwerklamp van 12 V.

Bestel
PUA 25 Tripod

Snoerloze ledwerklamp SL 2-A22

Snoerloze ledwerklamp van 22 V.

Bestel