Elektriciteitskabels die aan brand worden blootgesteld, gaan snel kapot. Het plastic materiaal smelt en de metalen delen vormen thermische bruggen die ervoor zorgen dat brand ontstaat aan de andere kant van de wand. Om het verdwijnen van plastic materiaal te compenseren en de vorming van thermische bruggen te verbreken, ontwikkelde Hilti gehomologeerde oplossingen op maat die voor de brandbestendigheid van de wand ter hoogte van de kabeldoorvoeringen zorgen.
Hoe de elektrische kokers afdichten?
Om elektrische kokers tot 200 x 300 mm af te dichten die kabels of kabelgoten bevatten, gebruikt u Hilti opzwellend schuim CFS-F FX. Bij grotere lengtes biedt het voorgecoate Hilti paneel CFS-CT B1 de goedkoopste en voordeligste oplossing.