Abrasieve schijven: nieuwe portfolio

Voer in één minuut 20% meer snijbewerkingen uit en geniet van Xtra levensduur met onze SPX snijschijven!

Portfolio schurende schijven SP (standaard) en SPX

Kies de kwaliteit afgestemd op uw behoeften

Met slechts twee schijven kunt u nu al uw snij- en slijpbehoeften dekken.

U gebruikt uw zaagmachines en haakse slijpers voor tal van toepassingen. Er is dan ook niets frustrerender dan in de voorraad te moeten zoeken naar de juiste schijf.

Met onze nieuwe portfolio voor abrasieve schijven vergemakkelijken we uw leven aanzienlijk. Ze zijn onderverdeeld in twee categorieën:

  • De premium SPX schijven voor de zware toepassingen. Deze staan ook garant voor een grote efficiëntie en productiviteit.
  • De standaard SP schijven voor universele toepassingen.

Beide schijven hebben een extralange levensduur en overtuigende snijsnelheid gemeen. Tegelijkertijd zorgen de lage snijtemperaturen voor een grote werkveiligheid die op bouwwerven primordiaal is.

Disques abrasifs standard SP et premium SPX

Rood voor premium, zwart voor standaard

De SP en SPX schijven zijn visueel duidelijk van elkaar te onderscheiden: De SP lijn is zwart, terwijl de premium schijven van het SPX gamma met hun rode kleur goed zijn voor de zware toepassingen.

De SP en SPX schijven zijn ook te onderscheiden door hun coating. De SPX schijven kregen een coating met keramische korrels van topkwaliteit. Dit zorgt voor een extralange levensduur en grotere snijsnelheid in vergelijking met de universele SP schijven die deze coating niet kregen.

Vergelijkende tabel van abrasieve schijven

Please enter alternative text here (optional)

DE GEBONDEN SLIJPMIDDELEN VAN HILTI, DE BESTE IN HUN KLASSE VOOR HET SNIJDEN VAN METAAL EN ZWARE SLIJPTOEPASSINGEN!

Disques de coupe

Snijden van wapeningen, leidingen, metaalplaten, roestvrij staal, enz. 

Ontdek onze premium snijschijven

Disques de meulage

Voor zware slijpwerken en materiaalverwijdering

Ontdek onze premium slijpschijven 

 

WILT U ECHT EFFICIËNT WERKEN? GEBRUIK ONZE VOLLEDIGE OPLOSSINGEN

Meuleuse angulaire

Haakse slijper
AG 230 27DB

Lees meer over de haakse slijper

Carter d'aspiration de poussière

Stofafzuigkap
DC-EX 125/5"C

Lees meer over de haakse kop

Le consommable de votre chantier

Insteekgereedschap voor uw werf

Boren, schijven, beitels, zaagbladen, ankers – alles wat u dagelijks op de werf nodig heeft!

Meer informatie