Een gamma zeer performante diamantboren en -boorkronen

De diamantboren van Hilti worden gebruikt bij droge of natte boorwerkzaamheden, met de hand of op kolom, en bieden niet te evenaren prestaties.

De diamantboren en boorkronen van Hilti bieden nauwkeurigheid, vermogen en weerstand. Voor betere prestaties!

Vernieuwende diamantboren voor betere prestaties

Des couronnes diamant précises

Nauwkeurigheid

Geniet van een perfecte positionering en geometrie voor uw diamantboor werkzaamheden en boringen.

Puissance et résistance

Vermogen en weerstand

Overwin de hardste materialen dankzij de geavanceerde technologie van het diamantgamma van Hilti.

Solide en duurzaam materiaal voor gegarandeerde prestaties in de tijd.

Performante diamantboren voor alle omstandigheden

De diamantboren van Hilti helpen u bij alle soorten werkzaamheden en zijn afgestemd op al uw professionele behoeften.

Voor alle soorten boorwerkzaamheden

Het diamantgereedschap van Hilti is ontworpen voor droge en natte boorwerkzaamheden, met de hand of op kolom

Ga aan de slag met de hardste materialen

Tegels, marmer, staal of gewapend beton. De diamantboren en -boorkronen van Hilti kunnen alle materialen aan, zelfs de allersterkste

Voor al uw werkzaamheden en werven

Het complete gamma is geschikt voor alle professionals uit de industriële of bouwsector. Ongeacht of u loodgieter, verwarmingsinstallateur, bezetter, tegelzetter of diamantboorspecialist bent: het garandeert u een goed verloop van uw werkzaamheden en werven.

Goed om weten

Met onze diamantboor kunt u kernboringen met een diameter van 35 tot 600 mm uitvoeren in gewapend beton.

Een universele en performante geavanceerde nauwkeurigheid

Nauwkeurige en performante boren en diamantboor

De diamantboren van Hilti zijn universeel en boren met een indrukwekkende nauwkeurigheid door alle soorten harde materialen

Een superieure veelzijdigheid met het gamma H-Equidist

De diamantboren uit het gamma H-Equidist bieden een nauwkeurige positionering met dezelfde tussenafstand van de diamanten op de segmenten voor een optimale structuur. Deze geavanceerde technologie zorgt voor een superieure veelzijdigheid. U geniet van niet te evenaren prestaties bij het boren van alle soorten beton en staalplaten.

Een snelle vervanging met de X-change module

De door Hilti ontwikkelde X-change module zorgt ervoor dat u uw diamantboorkroon op eenvoudige en intuïtieve manier kunt vervangen: duwen, draaien, klikken. Dankzij het vergrendelingssysteem met pallen kunt u, in slechts enkele minuten, zelf de kop van uw boorkroon direct op de werf vervangen. U hoeft zich niet meer te verplaatsen en u zorgt voor een grotere productiviteit.

Een uitvoering volgens de regels der kunst

Assurez la satisfaction de vos clients

Vergroot uw productiviteit

De geavanceerde technologieën van het gereedschap uit het gamma diamantboren garanderen u een waardevolle tijdwinst. Om uw doeltreffendheid en uw productiviteit te maximaliseren.

Zorg voor de tevredenheid van uw klanten

Het gereedschap uit het diamantgamma helpt u bij de uitvoering van nauwkeurige kwaliteitswerkzaamheden. U beantwoordt aan alle eisen en garandeert de tevredenheid van uw klanten.

Maak uw materiaal rendabel

De diamantboren van Hilti zijn robuust, betrouwbaar en stevig en bieden een grote duurzaamheid. Een goede keuze voor al uw werkzaamheden.

We hebben cookies op uw computer geplaatst om deze website beter te maken.
U vindt alle informatie hieromtrent onder de rubriek .

Contacteer ons
Contacteer ons