Diamantslijpers en -schijven met onbetwiste prestaties
Het assortiment diamantslijpers en -schijven van Hilti zorgt ervoor dat u in alle omstandigheden efficiënter werkt, zelfs in de meest extreme.
Slijp alle materialen, zelfs de hardste
Het diamantsnijgereedschap van Hilti kan worden gebruikt op silex, gewapend of standaard beton, steen, metselwerk of grote stenen. Slijp eenvoudig, snel, netjes en nauwkeurig, ongeacht het te bewerken materiaal.
Beantwoord aan al uw eisen
De diamantschijven van Hilti zijn voor veel professionals uit de bouw of de industrie de referentie op de markt. Of u nu loodgieter, verwarmingstechnicus, steen- of cementbewerker bent, deze slijpers en schijven beantwoorden perfect aan de behoeften en eigenschappen van uw werk.
Goed om te weten
Diamant is samengesteld uit koolstof en is een van de hardste metalen. Synthetische diamant, waar de segmenten uit bestaan, is vervaardigd op basis van koolstof dat gedurende meerdere uren is blootgesteld aan een sterke druk en aan hoge temperaturen.