Elektrische kabelzagen met diamantschijven

Onze kabelzagen met diamantschijven koppelen sterke prestaties aan comfort en veiligheid.

Onze kabelzagen met diamantschijven koppelen sterke prestaties aan comfort en veiligheid.

Nog productiever dankzij technologie

De elektrische kabelzagen met diamantschijven van Hilti bieden u nieuwe mogelijkheden, bijna onbeperkte toepassingen voor het zagen en slijpen, meer werkcomfort en een maximale productiviteit.

Sterke onderdelen

Sterke onderdelen

Veilig en gecertificeerd systeem

Veilig en gecertificeerd systeem

Eenvoudig in gebruik

Eenvoudig in gebruik

Volledige set met accessoires

Volledige set met accessoires

Kies de kabelzaag met diamantschijf op basis van uw toepassingen

Met ons gamma kabelzagen met diamantschijf kunt u perfect alle technische afbraakwerken uitvoeren: gecontroleerde afbraak van een gebouw of brug, metalen structuren, structurele wijzigingen, zaag- of slijpwerken in allerlei materialen of de ontmanteling van nucleaire sites.

De verschillende toepassingen

Zagen/Slijpen in gewapend beton

Zagen/Slijpen in gewapend beton

Uitbreiding van openingen

Uitbreiding van openingen

Zagen/Slijpen in metaal

Zagen/Slijpen in metaal

Zagen met cirkelzaag

Zagen met cirkelzaag

Onze oplossingen voor uw activiteit

Clé à choc SIW 6AT-A22

DS WS 10 / DSW 1005-E

Vermogensklasse (kW) :  ~10kW

Voeding : Elektrisch

Gewicht : 81.2 kg

 

Meer weten
Boulonneuse à choc SIW 22T-A ½’’

DS WS 15-E

Vermogensklasse (kW) :  ~15W

Voeding : Elektrisch

Gewicht : 266 kg

 

Meer weten
Boulonneuse à choc SIW 9-A22 ¾”

DSW 3018-E

Vermogensklasse (kW) :  ~15W

Voeding : Elektrisch

Gewicht : 550 kg

 

Meer weten

De stevigheid van onze kabelzagen met diamantschijven

De kabelzagen met diamantschijven van Hilti staan bekend om hun constante kwaliteit en de extrahoge veiligheid. Door de drie beschikbare technologieën (gesinterd, vacuümgesoldeerd of verzinkt) voldoen deze kabelzagen aan alle eisen en zijn ze geschikt voor alle toepassingen. 

Verzinkte technologie

Verzinkte technologie

Gesinterde technologie

Gesinterde technologie

Vacuümgesoldeerde technologie

Vacuümgesoldeerde technologie