Elektrische wandzagen met diamantschijven

Eenvoudig te gebruiken zonder e-box en een ongekende productiviteit dankzij de zaaghulp Cut Assist

Eenvoudig te gebruiken zonder e-box en een ongekende productiviteit dankzij de zaaghulp Cut Assist

Hilti-technologie ten dienste van uw productiviteit

Wij geloven in het uitdenken van oplossingen om uw productiviteit op de werf te verbeteren. Daarom investeren we voortdurend in innovatie.

De elektronica is volledig ingebouwd, onze wandzagen zijn eenvoudig van de ene werf naar de andere te verplaatsen en leveren indrukwekkende zaagprestaties voor zowel kleine als grote werken.

Ontdek de Cut Assist

Geef een nieuwe dimensie aan uw productiviteit.

Met deze nieuwe en volledig geautomatiseerde elektroniche zaaghulp werkt u voordeliger en sneller om uw productiviteit een boost te geven. Met de Cut Assist start de elektrische wandzaag bij detectie van het oppervlak. Eens bezig optimaliseert het systeem continu de snelheid, het koppel en het waterverbruik zelfs bij het zagen van wapeningsstaven. 

Efficiënt in elke situatie

Kies de wandzaag op basis van uw toepassingen

Ons gamma wandzagen is goed voor alle toepassingen ongeacht het type werf:

  • slijpen en vergroten van openingen in betonnen muren en vloeren,
  • precieze afbraak van muren en vloeren met weinig trillingen,
  • renovatie van gevels en balkons  
  • slijpen en zagen in allerlei materialen (gewapend beton, kunst- en natuurstenen of bakstenen)
Zaagt tot 15% sneller dankzij de cut assist

Elektrische wandzaag DST 10 – CA

Zaagt tot 15% sneller dankzij de cut assist

Ontdek de DST 10-CA
tot 30% sneller dankzij de cut assist en 60% lichter

Elektrische wandzaag DST 20-CA

Zaagt tot 30% sneller dankzij de cut assist en weegt 60% minder dan zijn voorganger

Ontdek de DST 20-CA

Kies voor onze meest performante schijven dankzij Equidist

Nos disques sont également disponibles en version silence vous permettant de diminuer le bruit lors de la découpe sur chantier. 

De diamantschijven van Hilti zijn voorzien van de Equidist-technologie. De diamanten zijn op equidistante intervallen geplaatst en bieden een constante en optimale slijp- en zaagsnelheid gedurende de totale levensduur van de schijf. Geen risico meer op vervroegd sterk afkoelen!

Onze schijven zijn ook beschikbaar in een stille versie waardoor u nog minder geluid produceert tijdens het zagen. 

Ontdek de Equidist-technologie