DD 150-U-kernboor
Nieuw productArtikel #r9021697
Veelzijdige diamantboormachine voor diamantboren met handbediening of op kolom met diameters van 8 tot 162 mm (5/16 tot 6-3/8")
- Diameterbereik: 8 - 162 mm
- Nominale ingangsspanning: 230 V
- Basismateriaal: Beton, Gewapend beton, Asfalt, Metselwerk
Eigenschappen & Toepassingen
- Hoog motorvermogen en een stevige aandrijving met drie snelheden voor een optimale boorsnelheid
- 360° regelbare zijhandgreep met geïntegreerde functies voor het stof- en waterbeheer
- Real-time feedbackdisplay met digitale waterpas, versnellingshendel, vermogensregelfunctie, geavanceerde gebruiksstatistieken en eenvoudig te begrijpen servicemeldingen
- Bluetooth® connectiviteit voor WMS 100 waterslang en toebehoren voor hydrauliek
- Real-time analyse van gebruiksstatistieken via de Hilti Connect app
- Natboren in beton voor buisdoorvoeringen, kabelgoten en -kanalen en voor de installatie van leuningen en afsluitingen
- Handgeleid nat boren voor het plaatsen van ankers met grote diameter en van wapeningsstangen
- Handgeleid droogboren in metselwerk voor buisdoorvoeringen voor sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties en airconditionings en voor de installatie van schouwen en kachels
Services
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
Technische gegevens
Documenten & Video's
Advies & Ondersteuning
DIAMANTBOREN EENVOUDIG GEMAAKT
We hebben ons meest veelzijdige diamantboorsysteem nu ook slim en verbonden gemaakt
HET WORDT KINDERSPEL
Diamantboren kan soms omslachtig zijn. Van het vinden van een waterbron, het water naar de boorlocatie brengen en het waterverbruik beheren, tot de boor bevestigen en de slurrie verwijderen na het boren: kortom, het is een langdurig proces.
Met onze all-in oplossing kunt u diamantboren zonder al dit gedoe. U kan de apparatuur erg gemakkelijk positioneren, de kolom verankeren en de boor inbrengen. De koppeling met ons waterbeheersysteem verzekert niet enkel de watertoevoer, maar zorgt ook voor de opvang van de slurrie.
Dankzij het Bluetooth®-netwerk van de DD 150-U en de WMS 100 boort u merkbaar meer gaten met één enkele tank en maximaliseert u ook de levensduur van de filter. Via het scherm van uw DD 150-U wordt u meteen op de hoogte gebracht van statuswijzigingen in het waterbeheersysteem. Ontbrekende filterzakken en uitgeputte watervoorraden zijn dus niet langer kopzorgen.
Hoe de diamantboorsysteem te installeren en te bedienen
1/ Veranker de diamantbooropstelling en stel de machine in
Set Installeer uw kolom op de boorlocatie, plaats de wateropvangring en verbind de DD-WMS 100-slang om vrijwel spatvrij te boren! Met onze snelkoppeling voor boren kunt u in geen tijd aan de slag. De DD-WMS 100 heeft een tankinhoud van maximaal 15 liter water en kan gemakkelijk naar uw werkzone gerold worden. Het filtersysteem reinigt en recycleert water terwijl u boort: zo wordt het vulvolume van 15 liter eigenlijk een watervoorraad van 100 liter, waardoor u de hele dag lang kunt boren zonder bij te vullen. Gedaan met lange waterslangen, grote vaten of op- en afklauteren van trappen.
2/ Koppel het diamantboorsysteem via Bluetooth®
Maak een Bluetooth®-verbinding tussen de DD-WMS 100 en de DD 150-U. De display van de boormachine toont de filterstatus en het waterniveau van de WMS. U weet dus meteen of de filterzak ontbreekt en of er te veel of te weinig water is. De verbinding via Bluetooth® vergroot de capaciteit van watertank en filter.
3/ Boor de hele dag lang
Wanneer de machine en het waterbeheersysteem verbonden zijn, werkt de pomp alleen zolang de motor draait. Nu u helemaal geïnstalleerd bent, kunt u de hele dag lang boren zonder dat u water moet bijvullen. Bovendien houdt de watercollector de werkzone vrij van stof en slurriespatten: dit bespaart u heel wat opkuiswerk.
EEN ONGEKEND NIVEAU VAN INTERACTIE TUSSEN MACHINE
DD 150-U-diamantboorsysteem
We hebben lange tijd leds gebruikt op onze machines om u bij te staan tijdens het werk. Nu schakelen we over naar een display, waardoor u nog beter en meer kunt werken.
- Een opeenvolging van functies en schermen gidst u door de stappen van de applicatie: van het opstellen tot het boren en traceren van reeds voltooid werk
- In combinatie met een mobiel toestel leert de Hilti Connect-app u de gebruiksgeschiedenis van uw machine beter te begrijpen. De app biedt ook mogelijkheden tot onmiddellijke foutopsporing en advies van ons team