Hilti h-lijn diamantboren voor zware betonboortoepassingen

Nieuwe X-Change module bespaart tijd en geld

Hilti H-lijn X-CM diamantboor

Onze H-lijn diamantboor werd speciaal ontworpen voor zware boortoepassingen in de moeilijkste omstandigheden met krachtig elektrisch gereedschap. Dankzij de nieuwe X-Change module (X-CM), gecombineerd met Equidist-segmenttechnologie, levert deze boor betere prestaties en zorgt voor een kostenbesparing.

Unieke prestaties

Equidist-segmenttechnologie

  • Heel precies gepositioneerde, hoogkwalitatieve diamanten voor hoge snelheid en lange levensduur
  • Nieuwe segmentgeometrie optimaliseert het aantal blootliggende diamanten voor betere prestaties, zelfs in beton met veel wapening
  • Lasergelaste, voorgeslepen segmenten bieden maximale robuustheid en zorgen voor een precieze en een propere boorstart 
Hilti H-lijn X-CM diamantboor

Heel precies gepositioneerde diamanten voor voortdurend hoge boorprestaties

Hilti H-lijn X-CM diamantboor

Optimaal aantal blootliggende diamanten voor de beste boorresultaten in hard beton

Hogere productiviteit

X-Change module – de basisprincipes

1. Vervang zelf de boor

  • Ter plaatse vervangen betekent geen uitvaltijd
  • Snel en eenvoudig, enkel een schroevendraaier nodig
  • Hergebruik een buislichaam tot drie keer

 

Hoe een module veranderen

Bekijk nu de video

2. Verwijder uw vastzittende kern eenvoudig

  • Verwijderen van de vastzittende kern uit het buislichaam is niet langer tijdrovend
  • Verwijder de X-CM, laat de kern eruit glijden en bereid uw volgende gat voor

Hoe het materiaal verwijderen uit de buis

Bekijk nu de video

Hilti H-lijn X-CM diamantboor

3. Bespaar plaats en gewicht

  • Geen reserveboor meer nodig, breng gewoon een extra X-CM mee
  • Verlaag het volume en gewicht van uw voorraad boren gevoelig
  • Gemakkelijk te transporteren, zelfs op de werf

X-change module – de blikvanger

Geen gedoe meer met vastgelopen boren in beton

Boren lopen soms vast in beton. Dit gebeurt wanneer een stukje wapening afgeboord wordt en klem komt te zitten tussen het beton en de boor. Dan moet de boor losgemaakt worden, wat vaak resulteert in beschadiging van de boor en het basismateriaal. Met onze nieuwe X-Change module behoort dit probleem tot het verleden.

Bekijk nu hoe gemakkelijk het is om een vastgelopen boor te verwijderen...

Hilti H-lijn X-CM diamantboor

... als de boor dicht bij het oppervlak vastzit

  • trek het buislichaam terug
  • beitel de kern weg
Hilti H-lijn X-CM diamantboor

... als de boor dieper vastzit

  • trek het buislichaam terug
  • breek en verwijder de kern

Hoe een vastgelopen boor vrijmaken

1 / 2
Beitel de kern weg

2 / 2
Breek en verwijder de kern

Gerelateerde producten

  • Hilti's softbag

    Hilti's zachte tas

    Voor gemakkelijk transport, zelfs op de werf

    Meer informatie
    Hilti DD 250 diamantboormachine

    DD 250 diamantboormachine

    Zwaar diamantboorsysteem op kolom voor boringen met kleine of grote diameters tot 450 mm

    Meer informatie
    Hilti DD 350-CA diamantboormachine

    DD 350-CA diamantboormachine

    Zwaar diamantboorsysteem op kolom met een hogefrequentiemotor voor boringen met middelgrote en grote diameters tot 500 mm

    Meer informatie
    Hilti DD 500-CA diamantboormachine

    DD 500-CA diamantboormachine

    Zwaar 3-fase diamantboorsysteem op kolom met een hogefrequentiemotor voor boringen met middelgrote en grote diameters tot 600 mm

    Meer informatie