Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

Professionele werfstofzuigers

Hilti stelt u een volledige oplossing voor van professionele werfstofzuigers voor uw werken in de bouw, de ambachtsnijverheid en de industrie.

De professionele stofzuigers van Hilti combineren kracht, polyvalentie en duurzaamheid. Ze beantwoorden aan alle behoeften van uw werven!

Krachtige professionele stofzuigers voor uw werven

Aspirateurs professionnels Hilti

Kracht

Win aan productiviteit en prestaties met een zuigkracht tot 220/235 mbar.

Aspirateur VC 40-UY

Polyvalentie en duurzaamheid

Beschik over een professionele stofzuiger voor alle terrein die aangepast is voor droog of nat gebruik.

Verleng de levensduur van de motor en filters dankzij de Hilti-spitstechnologie.

Polyvalente en praktische stofzuigers voor al uw werven

De professionele stofzuigers van Hilti helpen u bij alle soorten werkzaamheden en zijn afgestemd op al uw behoeften.

Zuig alle soorten afval op

Ons krachtig gamma stofzuigers van klasse M of L pakt alle afval aan:

  • Betonstof, dat achterblijft na kernboren, droogschuren,  groeven trekken, snijden met de slijpmachine of de betonzaag
  • Fijn stof van gips of pleister
  • Stof van het schuren en het zagen van hout
  • Grote stofdeeltjes of puin

Zorg ervoor dat al uw werken netjes verlopen

Deze polyvalente stofzuigers zijn geschikt voor alle professionals uit de industrie- of bouwsector. Ongeacht of u gipsplaten installeert, schrijnwerker of metser bent: ze garanderen een altijd schone en nette werf, zelfs in de meest extreme omstandigheden.

Maak het u gemakkelijk op uw werven

De praktische professionele Hilti stofzuigers worden met een slave stopcontact gebruikt. Verbind uw machine met uw stofzuiger en sluit die gewoonweg aan op een stopcontact. Uw stofzuiger start op het ogenblik dat u de machine aanzet en omgekeerd. 

Goed om weten

De professionele stofzuigers van categorie M zijn ontworpen om af te rekenen met stof dat ontstaat bij het snijden en schuren van beton, het afzagen van hout, met zaagsel en resten van kernboringen. Om lichte minerale stofresten op te zuigen kiest u best voor onze modellen van classificatie L.

Krachtige, constante en duurzame afzuiging

Bang voor pannes en dalingen van het toerental ? De professionele Hilti-stofzuigers bevatten spitstechnologie om constante prestaties te garanderen en tegen alles bestand te zijn.

Constante zuigkracht

Ledere 15 seconden opent de klep automatisch en wordt de luchtstroom voor enkele milliseconden drie keer omgekeerd. Zo wordt de filter geschud en gereinigd afhankelijk van de aanzuiging. Resultaat: efficiënter werk op uw werf of arbeidsplaats.

Stevigheid die tegen alles bestand is

Een systeem van automatische ontstoffing verlengt de levensduur van de filters. Het vermijdt dat de motor oververhit raakt door het vuil. U maakt uw materiaal rendabel in de tijd.

Efficiënt en rendabel werk

Zorg voor de tevredenheid van uw klanten

De professionele Hilti-stofzuigers verzekeren de perfecte netheid van al uw werken en werven. Waardoor uw klanten uiterst tevreden zullen zijn.

Bescherm de gezondheid van uw teams 

De polyvalente Hilti-stofzuigers van categorie M of L zuigen ook mogelijk schadelijke deeltjes op. Waaronder stof van hout of minerale stoffen. Uw teams zijn beschermd, zowel op korte als op lange termijn.

Vergroot uw productiviteit

Ons krachtig en performant gamma Hilti-stofzuigers zorgt voor heel wat tijdwinst tijdens het reinigen. Zo vergroot u de productiviteit voor uw werken en werven.

Maak uw materiaal rendabel

Dankzij een technologie die kracht en duurzaamheid combineert, gaan de professionele Hilti-stofzuigers heel lang mee. Het is een rendabele keuze voor uw werken en werven.

  • Wil u kiezen voor professionele, krachtige, polyvalente en duurzame stofzuigers? Ontdek alle modellen van het Hilti-gamma, die aan al uw behoeften aangepast zijn.

  • Bang dat u het wisselstuk voor uw professionele stofzuiger niet vindt? Ontdek ons gamma bijpassende accessoires: slangen en aansluitstukken, wielen en transporttools.

Contacteer ons
Contacteer ons