De professionele werfstofzuigers van Hilti

Ontdek onze professionele werfstofzuigers voor uw werken in de bouw, de ambachtsnijverheid en de industrie

Professionele stofzuigers voor al uw werven

Voor de werkzaamheden die ter plaatse worden uitgevoerd, is het gebruik van een professionele stofzuiger nodig die is aangepast op het gebied van vermogen, volume en veiligheid.

De professionele werkstofzuigers zijn ontworpen voor intensief en multifunctioneel gebruik om de resten te reinigen die zich op bouwplaatsen vormen: stof, puin, afval, water, modder. De goede uitvoering van een werf impliceert in feite het opruimen van het afval dat door de werkzaamheden wordt veroorzaakt.

In tegenstelling tot conventionele stofzuigers bieden werfstofzuigers ook een aantal praktische functies om u effectief van stof te verlossen:

  • Automatische filterreiniging voor een optimale afzuiging    
  • Ingebouwd stopcontact voor het aansluiten van een elektrisch gereedschap
  • Mogelijkheid om de stofvangers rechtstreeks vanuit het toestel (boormachine, breekhamer, schuurmachine, slijper, zaag...) aan te sluiten op de stofzuiger om het door de toepassing ontstane stof direct op te zuigen
Bij Hilti willen we u helpen de risico's voor uw medewerkers te verminderen en uw productiviteit op de werf te verhogen - met product- en serviceoplossingen die de blootstelling aan stof bij veel dagelijkse werkzaamheden op de werf aanzienlijk verminderen.
 
Wacht niet langer om te profiteren van alle voordelen die onze werfstofzuigers bieden - stof kan een gevaar zijn en een duur probleem dat eenvoudigweg niet kan worden genegeerd.

Professionele stofzuigers, ontworpen voor elke werkplek

Eindelijk eens afrekenen met het stof op uw werven. Onze werfstofafzuigers zullen u begeleiden bij al uw toepassingen en zich aanpassen aan elk van uw behoeften.

Ons krachtige assortiment professionele stofzuigers van klasse L, M of H bestrijdt alle soorten residu's die zich op bouwterreinen vormen. :

  • Betonstof, afkomstig van diamantboren, droogschuren, sleuven, slijpen of snijden van beton
  • Fijn gips- of coatingstof
  • Stof van het schuren en snijden van hout
  • Grove stof- of puindeeltjes
  • Water en slib
werfstofzuiger voor professionals in de bouw

Welke werfstofzuiger voor welke toepassing?

Ons assortiment van werfstofzuigers biedt verschillende specifieke kenmerken, waardoor we aan alle behoeften van onze klanten kunnen voldoen.

Ons assortiment snoerloze en hybride stofzuigers bestaat uit de VC 5-A22, de VC 20 en VC 40 hybrides.

De VC 5-A22 is de eerste droge stofzuiger van het merk die volledig op batterijen werkt. Met zijn lichte gewicht en kleine voetafdruk is het een onmisbare bondgenoot voor elk type reiniging. De hybride VC20 (met een capaciteit van 20 liter) en de hybride VC40 (met een capaciteit van 40 liter) bieden de mogelijkheid om zowel op snoer als op batterijen te werken. Ze zijn geschikt voor alle werftoepassingen die droog of nat stof genereren.

Ons assortiment op snoer bestaat uit VC 20-X, VC 40-X, VC 60-X en VC 60-U.

De VC 20-X, VC 40-X en VC 60-X zijn onze topmodellen op de werf voor elke toepassing die droog of nat stof genereert. Ze zijn geschikt voor reiniging, houtzagen of lichte betonstofafzuiging (boren, zagen, droogboren enz.) en voor zware toepassingen (groeven, schuren enz.).

Het hogere volume van VC 40-X en VC 60-X maakt ze bijzonder geschikt voor toepassingen die veel stof genereren (bijv. sleuven en schuren).

De VC 20-X is compact en licht van gewicht (slechts 10 kg) waardoor hij zeer eenvoudig te vervoeren is op de werf.

De VC 60-U is gereserveerd voor waterintensieve toepassingen (diamantboren of -zagen).

Efficiënte stofafzuiging om u te beschermen tegen stof

Om stof te bestrijden en de gebruikers op de werf te beschermen, is er een stofreglementering opgesteld. De soorten stof zijn beoordeeld aan de hand van een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (OELV). Dit komt overeen met de concentratie in de lucht (milligram stof/kubieke meter lucht) die een persoon gedurende 8 werkuren kan inademen zonder dat dit een gezondheidsrisico met zich meebrengt. Het gezondheidsrisico naargelang het soort stof bepaalt de gebruikscategorie van de werfstofzuigers:

Stofzuiger klasse L : Stof met een matig risico

Stofzuiger klasse M : Stof met een middelgroot risico

Stofzuiger klasse H : Stof met een hoog risico

 

Stofklasse L 

Stofklasse M

Stofklasse H 

Type stof 

Huisstof

Hout- en mineraalstof, kwarts

Kankerverwekkende stoffen (cristobaliet, trydimiet), schimmels, bacteriën en kiemen

OEL

> 1mg/m3

>0,1 mg/m3

<0,1mg/m3

Minimale afzuigcapaciteit*

99%

99,9%

99,995%


* Volgens de norm EN 60335-2-69 en IEC 61 J/94/CD   

 

De professionele werfstofzuigers uit de M- en H-klasse zijn ontworpen om een optimale bescherming te bieden tegen het stof van het snijden en schuren van beton, het zagen van hout en het maken diamantboren. Onze L-klasse professionele stofzuigermodellen zijn geschikt voor het opzuigen van lichte minerale insnijdingen.

krachtige professionele stofzuigers voor uw werf

Professionele werfstofzuiger

Tegen alles bestand 

Het systeem van automatische ontstoffing verlengt de levensduur van de filters en vermijdt dat de motor oververhit raakt door het vuil. De wielen werden ontwikkeld om de meest extreme omstandigheden op de werf te trotseren.

Polyvalent en praktisch 

Beschik over een professionele stofzuiger voor alle terreinen die geschikt is voor droog of nat gebruik.

De professionele Hilti stofzuigers worden met een servo stopcontact gebruikt: u kunt uw machine rechtstreeks aansluiten op de stofzuiger waarbij deze laatste in werking treedt op het moment dat u de machine inschakelt

Zuigkracht en productiviteit

Win aan productiviteit en prestatie met een zuigkracht tot 220/235 mbar. Iedere 15 seconden opent de klep automatisch en wordt de luchtstroom voor enkele milliseconden drie keer omgekeerd. Zo wordt de filter geschud en gereinigd afhankelijk van de aanzuiging. Resultaat: efficiënter werk op uw werf of werkplek. 

Onze professionele werfstofzuigers bevatten spitstechnologie om constante prestaties te garanderen en tegen alles bestand te zijn.

Nieuwe generatie werfstofzuigers VC20-X en VC40-X

Nieuwe generatie werfstofzuigers

De VC 20-X en VC 40-X stofzuigers, de nieuwste toevoegingen aan het assortiment, combineren zuigkracht en robuustheid, terwijl ze nu een verbeterde mobiliteit en draagbaarheid bieden.

Ontdek de nieuwe compacte werfstofzuigers

win aan productiviteit met onze diensten

reparatiedienst hilti

Dienst-na-verkoop Hilti

Met de Hilti Tool Service kunt u genieten van een snelle onderhoudsbeurt en reparatie van uw machines. De reparatie gebeurt normaal gezien binnen de 3 dagen.

Meer weten over de DNV van Hilti
machineparkbeheer voor professionals op de werf

Machineparkbeheer

Het gamma professionele stofzuigers van Hilti kan ook deel uitmaken van de fleet management service. Laat uw liquide middelen ongemoeid, vereenvoudig uw organisatie, bewaar uw gemoedsrust en win aan productiviteit en veiligheid met de fleet management service.

Meer weten over het fleet management
beheer van professionele uitrustingen op de werf

ON!Track

Garandeer de opvolging van uw materiaal en certificaten op de werf zodat uw uitrustingen en machines op het juiste moment op de juiste plek zijn voor bouwprojecten die vlot verlopen en rendabel zijn. 

Meer weten over het beheer van uitrustingen
beheer van professionele uitrustingen op de werf

Hilti Connect

Garandeer de opvolging van uw materiaal en certificaten op de werf zodat uw uitrustingen en machines op het juiste moment op de juiste plek zijn voor bouwprojecten die vlot verlopen en rendabel zijn.

Meer weten over de Hilti Connect-app