Ga samen met hilti de strijd aan tegen stof op de werf

Verbruiksgoederen, stofzuigsystemen, machines en werfstofzuigers

Hilti wil graag de blootstelling aan stof verminderen en uw productiviteit verhogen door machines en diensten aan te bieden die zo ontworpen zijn dat ze de strijd aangaan tegen stof op de werf. Schuren, slijpen, breken en zagen ... Hierbij ontstaat steeds stof, wat ongemakken veroorzaakt voor de professionals die de werkzaamheden uitvoeren en het netjes houden van de werf bemoeilijkt.

Dankzij onze verbruiksgoederen, stofzuigsystemen, machines en professionele stofzuigers kunt u ten volle genieten van de voordelen van Hilti in de strijd tegen stof op de werf.

Please enter Alternative Text here (optional)

U kunt op drie manieren stof opvangen in functie van het soort uitrusting waarover u reeds beschikt:

1. Sluit uw Hilti machines aan op accessoires, speciaal ontworpen voor de opvang van werfstof, die u zowel met als zonder stofzuiger kunt gebruiken

2. Gebruik de juiste verbruiksgoederen voor stofopvang die u kunt aansluiten op de gepaste stofzuigers

3. Rust uw compatibele machines van Hilti uit met een geschikte stofzuiger

Accessoires de récupération de la poussière compatibles avec nos outils électroportatifs

A la pointe de la lutte contre la poussière sur les chantiers, Hilti propose des outils électroportatifs, des systèmes d’aspiration et des accessoires de recupération de poussières parfaitement compatibles et conçus pour vous faciliter la tâche à chaque instant. Les accessoires Hilti pour aspiration des poussières permettent de travailler proprement et en toute sécurité, que ce soit lors de travaux de gros œuvre, de rénovation ou de réhabilitation. 

SDS MAX

Stofafzuigsystemen te monteren op de machine, ontworpen voor de boormachines SDS Max (TE-Y) om beton te doorboren en te breken.

Meer weten over onze stofafzuigsystemen

DRS SDS Plus

Stofafzuigsystemen, al dan niet geïntegreerd, ontworpen voor de boormachines SDS Plus (TE-C) om te boren door beton.

Meer weten over onze stofzuigsystemen

HOLLE BOREN

Holle boren zijn ontworpen om nagenoeg zonder stof te boren door gewoon en gewapend beton.

Meer weten over onze holle boren

ZAGEN VAN HOUT

Beheersing van stof tijdens het zagen

Meer weten over onze stofafzuigsystemen voor zagen

BEITELEN

Stofafzuigsystemen te monteren op de machine, ontworpen om te passen op de beitelhamers voor het breken van beton.

Meer weten over onze beitelhamers

SCHUREN

Betonschuurmachines, ontworpen voor de snelle verwijdering van beton.

Meer weten over onze betonschuurmachines

ZAGEN VAN BETON

Stofafzuigsystemen voor een werf die nagenoeg stofvrij blijft tijdens het zagen en slijpen van beton en minerale materialen

Meer weten over onze zaag- en slijpmachines

STOFZUIGERS

Stofzuigers met snoer voor de opvang van stof én water, ontworpen om uw werf te vrijwaren van stof, water en modder

Meer weten over onze werfstofzuigers

Overzicht van stofarme uitrustingssystemen

Elke "stoffige" taak waarmee u en uw medewerkers in het dagelijks leven te maken hebben, kan met verschillende oplossingen worden aangepakt.

Dit overzichtelijke verkeerslichtsysteem voor stofarm werken in uw belangrijkste toepassingen is gebaseerd op de BG Bau instructies voor stofvrij werken. Ze kunnen eenvoudig worden overgezet op onze Hilti-apparaten en -systemen.

Hier kunt u in één oogopslag zien: 

  • Deze oplossingen zijn vaak gangbaar, maar werken niet stofvrij zonder aanvullende systemen. (rood)
  • Deze oplossingen zijn het meest geschikt voor gebruik in stoffige omgevingen. (geel)
  • Welk systeem moet worden gebruikt om echt stofvrij en gezond te werken. (groen)

Vergeet niet dat alleen de groene oplossing u in staat zal stellen te voldoen aan de Europese richtlijnen.    

 

 

Loading
Loading

HOE U BESCHERMEN TEGEN STOF OP DE WERF?

Ontdek tijdens onze opleiding veiligheid en gezondheid hoe u de blootstelling aan stof op de werf kunt inperken

Meer weten over onze opleiding stofpreventie