Het is een feit: stof is overal op een werf aanwezig. Bij bijna elke toepassing komt stof vrij, of het nu gaat om boren, zagen, slopen, slijpen of transport.

Stof is zo alomtegenwoordig dat het vaak als normaal wordt beschouwd en niemand zich er iets van aantrekt. Toch is het een echte reden tot bezorgdheid.

Wat is stof en wat zijn de risico's?

stof op de werf

Wat is stof?

Wat is stof?
Hoe wordt het gevormd?

Meer informatie over stof Focus op kwartsstof
stoffige bouwplaats

Waarom moeten we onszelf beschermen?

Wat is het effect van stof op uw gezondheid en veiligheid?

Meer informatie over uw gezondheidsrisico's
vlaggen van de europese unie

Wat zijn de voorschriften?

Wat zegt de wet over blootstelling aan stof en bescherming van werknemers?

Meer informatie over de voorschriften tegen stof

Stof tast de longen aan en veroorzaakt ook andere problemen zoals oog- en huidirritaties en allergische reacties. De meeste van deze aandoeningen ontwikkelen zich pas na lange tijd; zij kunnen echter vrij snel optreden bij hoge blootstelling aan een gevaarlijk soort stof, en ernstige problemen veroorzaken.

Het is belangrijk dat u zich ertegen beschermt om veilig te werken en uw gezondheid niet in gevaar te brengen.

Weet u hoeveel stof er vrijkomt bij 1 uur werk?

de hoeveelheid stof die bij diverse toepassingen vrijkomt

Hoe beschermt u zich tegen stof op de werf?

silicastof

Hoe kan ik stof verminderen?

Hoe kunt u zich beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan stof?

Pas het STOP principe toe
Breekhamer met stofopvangsysteem

Oplossingen voor stofbestrijding

Ontdek onze oplossingen om stof op uw werven te beperken

Accessoires voor stofopvang Stofarme uitrustingssystemen Werfstofzuigers
slijpmolen verbonden met een stofzuiger

Opleiding veiligheid en gezondheid - Stofbescherming

Met onze gezondheids- en veiligheidsopleidingen ontdekt u hoe u uw blootstelling aan stof op de werf kunt beperken

Meer informatie over deze opleiding