Benzinedoorslijper DSH 600-X

Deze benzinedoorslijper met schijfrem snijdt tot 12 cm diep en kan worden aangesloten op een automatische waterpomp

Thermische zaag DSH 600-X voor zaagwerk tot 12,5 cm diep

Voordelen van de DSH 600-X

De benzinedoorslijper DSH 600-X vervolledigt het gamma thermische zagen en biedt de gebruiker een compacte en performante machine die volledig aan de veiligheidsnormen voldoet.

De unieke remtechnologie doet de schijf in minder dan 7 seconden stoppen om de gevaren verbonden aan zaagwerk in te perken.

De DSH 600-X is uitgerust met een schijfrem die de zaag in minder dan 7 seconden tot volledige stilstand brengt.

Veiliger kan niet

De benzinedoorslijper DSH 600-X is uitgerust met een schijfrem die de machine in minder dan 7 seconden tot volledige stilstand brengt.

Trillingen worden beperkt tot 2,7 m/s2 dankzij een uniek frameontwerp met een gewicht van 9,6 kg.

Tot slot kan de machine worden aangesloten op een automatische waterpomp, waardoor de gebruiker geen stof meer hoeft in te ademen.

Vraag om een demonstratie

Voer al uw slijpwerk op de grond uit met de benzinedoorslijper DSH 600-X.

Een grote waaier aan accessoires

Het is mogelijk om op de DSH 600-X een automatische waterpomp te installeren die wordt aangedreven met een riem om autonoom te kunnen werken. Watertoevoer onder hoge druk hoeft niet meer!

Er is eveneens een wielkit beschikbaar voor uw zaagwerken op de grond.

Ontdek alle accessoires van de DSH 600-X

Vervangen van de filter van uw benzinedoorslijper

Snijdiepte

De DSH 600-X beschikt over een carter voor schijven van 300 mm.

Dankzij een kleine flens met dubbele uitboring van 20 en 25,4 is het mogelijk om zaagwerken uit te voeren tot 125 mm diep alsof de machine is uitgerust met een schijf van 350 mm

Meer technische gegevens

Vervangen van de filter van uw zaag

Onderhoud van uw benzinedoorslijper

De garantie voor onderdelen en werkuren bedraagt 12 maanden. Dankzij het gebruik van één enkele sleutel is het volledige onderhoud erg simpel.

Hoe uw thermische zaag onderhouden?

Ons volledige gamma benzinedoorslijpers

De meest compacte zaag van het gamma

Met de compacte zaag DSH 600-X kunt u diepe zaagwerken uitvoeren in kleine of moeilijk bereikbare ruimtes

Deze ergonomische en lichte zaag van 9,6 kg kan eenvoudig gehanteerd worden dankzij de twee zijhandgrepen. Met de zaag DSH 600-X kunt u diepe zaagwerken uitvoeren in alle kleine of moeilijk bereikbare ruimtes.

Wat onze klanten denken over de DSH 600-x

Een volledig gamma diamantschijven

Equidist Super performance Xtra (SPX)

Equidist Super performance Xtra (SPX)

De hoogste zaagsnelheid; in staat om in alles te snijden; beste prestatie voor het snijden van betonijzers; veel langere levensduur

Meer informatie
Super performance Xtra (SP)

Super performance Xtra (SP)

Een schijf voor alle basismaterialen; uitstekende prijs/prestatie-verhouding

Meer informatie
Performance (P)

Performance (P)

Langere levensduur in vergelijking met andere schijven uit dezelfde categorie; concurrerende prijs

Meer informatie

Onderhoud van de benzinedoorslijper

Onderhoud benzinedoorslijper DSH 600-X

Onderhoud van uw DSH 600-X benzinedoorslijper

Voer zelf het onderhoud uit van uw benzinedoorslijper en verleng zo de levensduur.

Meer weten