Onderhoud van uw zaag DSH 600-X

Onderhoud zelf uw zaag en verleng zo de levensduur

Onderhoud van de zaag DSH 600-X

De thermische zagen van Hilti zijn erg stevig. Om abnormale slijtage te vermijden is een regelmatige onderhoudsbeurt van uw machine noodzakelijk. Dit onderhoud is eenvoudig en snel en kan u meteen op de werf of in uw werkplaatsen uitvoeren.

Sleutel voor onderhoud van de thermische zaag van Hilti

Het volledige onderhoud van onze DSH-zagen gebeurt met een unieke sleutel. Bij aankoop van een thermische zaag ontvangt u een onderhoudskit. Deze bevat een bougiesleutel, 5 startkoorden, een benzinefilter en een bougie.

Video’s - Hoe uw thermische zaag onderhouden?

1 / 4
Hoe de luchtfilter vervangen?

De luchtfilter van uw thermische zaag moet een keer per maand vervangen worden

2 / 4
Hoe de startkoord vervangen?

Is uw startkoord gebroken of erg beschadigd? Vervang deze dan met een eenvoudige sleutel.

3 / 4
Hoe de benzinefilter vervangen?

De benzinefilter moet één keer per jaar vervangen worden

4 / 4
Hoe de bougie vervangen?

De benzinefilter moet één keer per jaar vervangen worden

Koude start van de thermische zaag DSH 600-X

Hoe overgaan tot de koude start van mijn thermische Hilti-zaag?

De koude start vangt bij het begin van de dag aan tijdens de eerste opstart van de motor.