Snoerloze stofzuiger

De kleine, draagbare en krachtige VC 5-A22 is de eerste volledig door een accu aangedreven stofzuiger en de nieuwste toevoeging aan het 22V-platform.

De VC 5-A22

Hoe vaak hebt u er geen spijt van gehad dat u uw zware en logge stofzuiger over de werf moest dragen voor kleine schoonmaakklusjes? Die dagen zijn voorbij! 

Het assortiment professionele stofzuigers van Hilti blijft groeien met de nieuwste aanwinst, de VC 5-A22 snoerloze werfstofzuiger. De VC 5-A22 is compact, draagbaar en krachtig. Het is de eerste droogzuiger van het merk die volledig op batterijen werkt.

De cijfers

4.3 kg

Gewicht
Gemakkelijk te hanteren, comfortabel te dragen

2.5 m

Slang
Flexibele slang en twee extra mondstukken

5 L

Reservoir
Capaciteit en werking met of zonder filterzak

40 min

Autonomie
ECO-modus zorgt voor constante prestaties

5 weetjes over de VC 5-A22

Loading

Onze eerste draagbare stofzuiger voor droge toepassingen is uw ideale partner voor de werf. Met een gewicht van slechts 4,3 kg en een geïntegreerde schouderriem is onze snoerloze VC 5-A22 gemakkelijk te hanteren en comfortabel te dragen. Zijn kleine formaat betekent dat hij maar weinig ruimte nodig heeft en dus gemakkelijk opgeborgen kan worden tijdens transport. Met een 2,5 m lange flexibele slang en twee extra mondstukken komt de VC 5-A22 ook moeiteloos bij moeilijk bereikbare werkzones. Het reservoir van 5 liter en de werking met of zonder filterzak zorgen ervoor dat de VC 5-A22 klaar is wanneer u hem nodig hebt.

De Hilti VC 5-A22 stofzuiger zorgt voor de prestaties die uw bedrijf nodig heeft en biedt:

  • Uitstekende zuigkracht die het bereik van mogelijke reinigings- en stofafzuigingswerkzaamheden vergroot. Bovendien certificeert de classificatie als stofzuiger van klasse L volgens EN 60335-2-69 zijn efficiëntie in het opzuigen van meer dan 99% van de stofdeeltjes met een korrelgrootte van minder dan 2 micron.
  • De ECO-modus maakt een constante prestatie tot 40 minuten lang mogelijk.
  • Filterreiniging zorgt met een druk op de knop voor ononderbroken zuigkracht.
  • De VC 5-A22 is volledig compatibel met het 22 V-platform van Hilti, wat betekent dat u hem met onze 22 V accu’s kunt gebruiken.  

Voor het grootste krachtbereik bevelen we onze B22/5.2-accu aan voor gebruik met deze machine.

Speel mee en win een VC 5-A22

Please enter alternative text here (optional)

Tot 13.09.2019 bent u de stofheld! U kunt een Hilti VC 5-A22 stofzuiger en filterzakken winnen (excl. accu en acculader). 

Hoe werkt het spel? 

  1. Registreer met uw klantnummer (u kan dit terugvinden in uw online account, op een factuur enz).
  2. Verzamel zo veel mogelijk stofdeeltjes, kabelstukken en stenen.
  3. Na 13.09.2019 zal er onder de deelnemers met meer dan 12 000 punten, 1 gelukkige winnaar van een VC 5-A22 droge stofzuiger worden geloot. 

De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht.

*Disclaimer: Deelnemers die in aanmerking komen zijn alle Hilti klanten die zich registreerden met een bestaand HILTI klantnummer. Hilti-werknemers en hun familieleden komen niet in aanmerking.

Wat zeggen onze testers?

“Het is de perfecte machine om mijn bedrijfsvoertuig schoon te maken, je hoeft hem niet in het stopcontact te steken!”

Thomas Cousin
ETS Abrunhosa

Thomas Cousin
“Ik kan geblokkeerd stof handmatig uit de filter verwijderen, en dat is geweldig”

Julien Lasauge
Colibri

Julien Lasauge

Bekijk de video

Onze professionele stofzuigers