Ultracompacte werfstofzuigers

Een nieuw ontwerp voor compacte, lichte en gemakkelijk te hanteren stofzuigers

Onze professionele stofzuigers VC 20-X en VC 40-X bieden een geoptimaliseerde tankinhoud en hoge prestaties. De oplossing voor alle werftoepassingen die droog of nat stof genereren

 

Compact, handig en krachtig

Er wordt ons vaak verteld dat werfstofzuigers in voertuigen omvangrijk zijn, niet gemakkelijk te vervoeren en niet erg mobiel. Die dagen zijn voorbij!

Ons assortiment professionele stofzuigers innoveert met de komst van de VC 20-X en VC 40-X werfstofzuigers.
Compact, handig en krachtig, ze zullen uw beste bondgenoten zijn tegen stof op de werf.

Belangrijkste kenmerken van de VC 20/40 -X stofzuigers

Loading

Een reeks gemoderniseerde werfwstofzuigers

De nieuwste toevoegingen aan het assortiment behouden hun zuigkracht en robuustheid, terwijl ze nu een grotere mobiliteit en draagbaarheid bieden.

Inderdaad, het nieuwe kubieke ontwerp van hun tank verkleint de grootte van de stofzuiger, met behoud van de capaciteit van de tank.
Het is nog makkelijker om het achterin een bestelwagen op te bergen.

Hanteerbaar

Gemakkelijk te vervoeren en te verplaatsen

  • De VC 20-X kan met een accessoireband op de schouder worden gedragen
  • De VC 40-X heeft een geïntegreerde duwstang en grote wielen voor eenvoudige verplaatsing

Veilig

Meer veiligheid voor uw medewerkers

  • Meer veiligheid voor uw medewerkers
  • Het is niet nodig om de tank te openen: de gebruiker wordt niet langer blootgesteld aan stof

Intelligent

Uitgerust met intelligente technologieën

  • Een systeem van sensoren en LED's toont u in realtime de toestand van het filter, de zuigkracht en de aanpassingen die moeten worden gedaan om het te optimaliseren
  • Filterreiniging wordt nu alleen gedaan als dat nodig is

De VC 20-X en VC 40-X zijn verkrijgbaar in de klassen L en M :

  • Klasse L voor huisstof
  • Klasse M voor de afzuiging van hout, mineralen en verfstof

Onze professionele werfstofzuigers

Met onze professionele stofzuigers kunt u uw werven ontdoen van alle materiaalresten - stof, puin, snippers, as, water, kalk - na het uitvoeren van uw beitel-, boor- of diamantboorwerkzaamheden.

Kies uit onze bekabelde, hybride of draadloze stofzuigers.

Stofzuigers op snoer

Werkt alleen met stroomtoevoer

Naar productcatalogus

Draadloze en hybride stofzuigers

Onze hybride stofzuigers kunnen worden gebruikt met netvoeding of oplaadbare batterijen

Naar productcatalogus

Accessoires voor stofzuigers

Filters en stofzakken voor al onze snoerloze en bekabelde stofzuigers

Naar productcatalogus

Probeer ze zelf op uw werf

Services in verband met werfstofzuigers

Machineparkbeheer

Onze innovaties staan tot uw beschikking voor een periode die is aangepast aan uw behoeften. Aan het einde van het contract worden de toestellen teruggestuurd en vervangen door onze nieuwste technologieën. 

Meer informatie

Reparatie van toestellen

Bij Hilti repareren en reinigen wij uw Hilti gereedschap gemiddeld binnen de 3 dagen.

Meer informatie

Opleiding stofbeheer

De Stoftraining richt zich op de mogelijke risico's op korte en lange termijn als gevolg van stof op de werf, en wat u kunt doen om deze risico's te vermijden.

Meer informatie