SNELLER en netter DAN DE ALTERNATIEVE METHODES
We hebben de GX-IE ontworpen met het oog op een hogere productiviteit, meer voordeel en minder onderhoud dan bij eender andere reeds gebruikte bevestigingsmethode voor isolatie. Het gas-aangedreven bevestigingssysteem voor isolatie is sneller dan het lijmen of steken van pennen en netter dan het boren en bevestigen.
De snelheid en het gebuiksgemak tasten de veelzijdigheid van deze machine niet aan – de GX-IE kan worden gebruikt voor elk type steenwol en voor EPS, PUR, PIR en XPS panelen tot 200 mm dik. Zacht tot halfhard beton en metselwerk vormen de ideale ondergrond voor dit systeem. Enkel voor hard beton en staal en ETICS-isolatie heeft u extra kracht nodig die u kunt vinden bij door poeder aangedreven systemen. Met uitzondering van deze specifieke toepassingen is de GX-IE hét bevestigingssysteem voor de isolatie van plafonds, LVF’s en brandbarrières.