De oplossing voor de verbinding van gemengde vloeren door vernageling maakt een beperking van de totale kosten van de installatie mogelijk. Het doel is het tot stand brengen van de mechanische verbinding tussen de stalen balken en de betonnen vloerplaat: het beton levert een bijdrage tot de sterkte van de structuur; de weerstand verhoogt en er zijn minder vervormingen.
Deze oplossing is ideaal voor nieuwe constructies, maar ook voor de renovatie van gebouwen waar verbindingen met gelaste ankers niet altijd mogelijk zijn. Een ander voordeel is de verbinding door vernageling, wat een eenvoudige en directe uitvoering op de werf mogelijk maakt, zonder beïnvloed te worden door de weersomstandigheden en zonder de vloeren te moeten voorboren.
Te onthouden: de voordelen van de gemengde structuur staal en beton
Voor de gebruikelijke en traditionele constructies, zoals planken met een metalen structuur, dient de betonnen vloerplaat alle lasten te dragen. De metalen balken en plankdragers die de betonnen vloerplaat ondersteunen, worden onafhankelijk berekend.
We moeten vaststellen dat de mechanische verbinding tussen de materialen staal en beton een vergroting van de buigsterkte van het systeem mogelijk maakt:
- Beton heeft een grote compressieweerstand en een verwaarloosbare tractieweerstand
- Staal weerstaat even goed aan tractie als compressie. Er bestaan dus geen problemen meer met de instabiliteit van de samengedrukte zones.