Metaal markering: een noodzaak voor perfect werk!

Het markeren van de metalen onderdelen is noodzakelijk om de traceerbaarheid van de producten, de kwaliteitsopvolging voor de verzekeringen of de werfinspectie te verzekeren.

Video markering

Schiethamers DX 462 CM / DX 462 HM

Markeren van staal

Het markeren van metalen onderdelen is onontbeerlijk om de traceerbaarheid van de producten, de kwaliteitsopvolging, in het bijzonder voor de verzekeringen, en de werfinspectie te verzekeren.

Het markeren is ook nuttig voor de assemblage van verschillende stukken op de site volgens de Nomenclatuur. Ze is meer bepaald vereist voor de naleving van de ISO 9001- en EN 3834-normen.

Voor het markeren van uw onderdelen in metaal, bekijk onze gebruiksaanwijzing op video

Voordelen

Basis markering
1 / 3
Basis markering: veiligheid van de gebruikers

1 markering om de 5 seconden en 30 seconden met wijziging van de tekens • 3 verschillende soorten tekens naargelang van de ondergronden • Beschikbare letters en cijfers • Koud of warm markeren mogelijk, tot 800°C.

Warme markering metaal
2 / 3
Warme markering metaal: snelheid en polyvalentie

Volledig autonoom inzetbaar systeem, zonder stroom of accu. • Verplaatsing van de schiethamer naar het te markeren stuk. • Geschikt voor verschillende stukken dankzij de vermogensregelaar.

IPN markering
3 / 3
IPN markering: autonomie

Dubbele schietveiligheid: druk + activering. • Bruikbaar met verlengstuk X-PT van 1 tot 4 m bij het warm markeren voor een beter gebruikscomfort.

Keuze tekens

Hilti beschikt over 3 soorten markeertekens afgestemd op de verschillende ondergrondmaterialen, alsook over 2 markeerhoogtes.

Markeertekens

WELKE MARKEERTEKENS?

TYPE MARKEERPROCES
TOEPASSINGEN

Smalle inkeping

Hoogte: 6 of 10 mm

Markeren door diepe insnijding:
niet broze ondergrond
Markeren op warm staal, wagons,
elektriciteitspalen, schepen...

Brede inkeping

Hoogte: 10 of 12 mm

Vervorming van het materiaal door
minder diepe penetratie
Markeren op rails, reservoirs,
roestvrij staal, gasflessen...

Kogels

Hoogte: 10 mm

Zachte markering met geringe
penetratie voor broze materialen
Markering op gevoelige materialen

De verschillende tekens voor HILTI metaalmarkering

Bestel uw speciale tekens

Voor vragen rond speciale tekens, meer bepaald het logo en andere bedrijfsspecifieke tekens, kunt u contact opnemen met onze klantendienst op het nummer  0800 995 95 

Onderhoudstips

Enkele richtlijnen
1 / 3
Enkele richtlijnen

De markering mag enkel op vlakke ondergronden aangebracht worden. • Gebruik steeds de groene of gele lading naargelang van het ondergrondmateriaal (Gebruik nooit een te grote rode lading) • Op ronde stukken moet de markering in de asrichting aangebracht worden en loopt men het risico op vroegtijdige slijtage van de tekens. • Voor de markering van warm staal > 600°C of zachte legeringen van het type aluminium, koper, enz., bevelen we de tekens van 12 mm hoog aan. • Gebruik voor diepere markeringen tekens met een maximale hoogte van 10 mm en verminder de hoeveelheid in de stempelkop: 5 in plaats van 7 voor de brede tekens en 8 in plaats van 10 voor de smalle tekens. Laat ook 2 spaties om de stempelkop te vervolledigen. Hij moet immers altijd vol zijn.

Markering kogel
2 / 3
Markering kogel: onderhoud van de tekens

U dient het gereedschap en de stempelkop te reinigen. Om vlekken van uw tekens te verwijderen, moet u een messingborstel gebruiken, om verf of ijzeroxide uit de groeven te verwijderen. • U moet regelmatig borstelen om de vorming van afzettingen te voorkomen. Controleer de plunjer van het gereedschap. • U dient de hoogte van de tekens te controleren. De hoogte moet 32 mm inclusief gravure bedragen. Wanneer de tekens slechts 31,8 mm hoog zijn of kleiner, moeten ze vervangen worden om de regelmatigheid van de stempel te garanderen. • Let op dat u de tekens geen 180° draait om de spatietekens te vervangen, hierdoor zou de gravure beschadigd kunnen raken.

Een opbergdoos
3 / 3
Een opbergdoos

In de opbergdoos kunnen de tekens goed bewaard worden. Er kunnen 120 tekens in de doos.