Waarom lassen als u het gemakkelijk kunt vastschroeven?
Laswerk vraagt tijd, een complexe installatie en gekwalificeerd personeel. Met de bevestigingsoplossingen op staal van Hilti kunt u snel en veilig een uitgebreid gamma elementen bevestigen, zonder dat u elektriciteit nodig heeft of de corrosiebestendige bekleding moet bijwerken.
Maak uw elektrische aansluitingen in minder dan een minuut:
- Met de S-BT draadschroef schroeft u in staal nadat dit eerst met een enkele machine voorgeboord werd. Geschikt voor de bevestiging van lichte tot zware lasten, in het bijzonder in dun staal (≥ 6 mm)
- Met de X-BT draadbout nagelt u in staal nadat dit eerst voorgeboord werd. Geschikt voor de bevestiging van lichte tot zware lasten, in staal ≥ 8 mm.
Schroeven of nagelen ... u kiest!