Hilti DX 9 kruitschiethamer voor het staand bevestigen van metalen profielplaten

Slim bevestigen van metalen profielplaten

Verhoog uw productiviteit met de nieuwe volautomatische DX 9-ENP kruitschiethamer en de nieuwe SDT 9 handvaten voor het staand bevestigen op frames, dwarsoverlappingen en randen

Machines met snoer blijven in de staalbouw de meest gangbare methode voor de bevestiging van metalen profielplaten. Het is niet enkel een proces dat veel tijd in beslag neemt, het vereist ook werken op hoogte met losliggende kabels waardoor er een reëel valgevaar bestaat. Bovendien moet de plaatser telkens een slechte houding aannemen om de schroeven aan te brengen.  Bij Hilti hebben we een manier gevonden om metalen profielplaten slimmer, veiliger, sneller en comfortabeler te plaatsen zodat uw productiviteit op de werf aanzienlijk verbetert. We bieden installatiemachines om staand te werken en een breed gamma aan schroeven en nagels op strip om profielplaten te bevestigen op staal, beton, metaal, steunbalken en hout. Ze kunnen op alle vaak voorkomende ondergronden gebruikt worden, alsook op trapeziumplaten van verschillende diktes en staal van verschillende sterktes.

Snoerloze schroefmachine voor staal en metaal

Onze bevestigingsoplossingen voor profielplaten

DX 9-ENP

De nieuwe DX 9-ENP is een robuuste, betrouwbare, intelligente en comfortabele machine om staand profielplaten te plaatsen. Dit is een geavanceerde machine met een digitale onderhoudsindicator, Bluetooth en ergonomische handvaten.

De digitale onderhoudsindicator op de DX 9 geeft real-time informatie over:

  • De vereiste reinigings- of onderhoudsbeurten voor een maximale productiviteit op de werf door ongeplande stilstand te verminderen. 
  • De werkingstemperatuur om oververhitting te vermijden. 
  • Na de synchronisatie met de Hilti Connect app heeft u ook toegang tot ‘how-to’-filmpjes, gegevens over het gebruik van de machine en kunt u een aanvraag voor Hilti Tool Service indienen.
Koop uw DX 9-ENP

SDT 9 Handvat voor staand schroeven

De nieuwe SDT 9 wordt gebruikt voor zowel dwarsoverlappingen als bevestigingen op frame met de Hilti ST 1800-A22 snoerloze schroefmachine en S-MD/S-MS schroeven op strip.

Het ontwerp van dit handvat voor staand werken is:

  • Ergonomisch – u moet niet meer bukken of buigen. 
  • Mobiel – bij gebruik met de snoerloze schroefmachine ST 1800-A22 die geen externe stroombron vereist.
  • Productief – het werkt met schroeven op strip om continu te kunnen werken met minder onderbrekingen zodat u op de werf tijd bespaart. Er is niet enkel een nieuw ontwerp, maar ook een verwisselbaar neusstuk dat optimaal werkt met schroeven die zowel een kleine als grote kop hebben.
Koop uw SDT 9

LATEN WE DE DX 9-ENP en SDT 9 IN DETAIL BEKIJKEN

Loading

BEKIJK DE DX 9-ENP IN ACTIE

Haal het maximum uit uw machines met onze toonaangevende diensten

Hilti Fleet Management

Hilti Fleet Management

Wij focussen op uw machines zodat u zich kan focussen op uw core business. 

Hilti Fleet Management is een all-inclusive dienst waarbij uw machinekosten worden gedekt door een vast maandelijks tarief. Dit betekent geen voorafbetaling* en voorspelbare kosten in de toekomst. Zij die verantwoordelijk zijn voor machines en uitrustingen zullen een zorg minder aan hun hoofd hebben.

Kom meer te weten
Hilti Tool service

Hilti Tool service

Reparatie van uw toestellen binnen 3 werkdagen Wanneer u een machine van Hilti koopt, krijgt u zo veel meer.

U krijgt er ook de supersnelle Hilti-reparatieservice voor machines bij. We halen zelfs de machine ter plaatse op en leveren de machine op dezelfde plaats weer af. Neem contact met ons op via de telefoon of online en wij doen de rest. 

Kom meer te weten
Hilti ON!Track

Hilti ON!Track

Materiaalbeheer voor de bouwsector.

Met één muisklik of druk op het scherm vertelt ON!Track u precies over welk gereedschap u beschikt, waar het zich bevindt en wie ermee aan de slag is. Het waarschuwt u wanneer items moeten gekalibreerd worden of binnen moeten voor onderhoud. Met onze Bluetooth smart tags is een snelle inventariscontrole kinderspel en ziet u onmiddellijk welke machine in de buurt is.

Kom meer te weten

*Afhankelijk van kredietcontroles

DX 9-ENP Nagels en patronen

DX 9-ENP Nagels

DX 9-ENP Nagels

X-ENP MXR nagels op strip om staand metalen profielplaten op stalen structuren te bevestigen met kruitschiethamers.

Kom meer te weten
DX-patroon 6.8/18 M40

DX-patroon 6.8/18 M40

.27 kaliber lange Clean-Tec patronen op strip in kruitschiethamers om staand metalen profielplaten te bevestigen.

Kom meer te weten

SDT 9 schroeven

S-MD 03Z 4.8X19 M9

S-MD 03Z 4.8X19 M9

Zelfborende schroeven op strip zonder ring voor halfdikke bevestigingen metaal op metaal (tot 5 mm).

Nu kopen
S-MS 01Z 4.8x20 M9

S-MS 01Z 4.8x20 M9

Zelfborende schroeven op strip zonder ring voor het snel verbinden van overlappende dunne metalen platen (tot 2 x 1,25 mm).

Nu kopen
S-MD 23Z 5.5x22 M9

S-MD 23Z 5.5x22 M9

Zelfborende schroeven op strip met gekrimpte flens voor halfdikke bevestigingen metaal op metaal (tot 6 mm).

Nu kopen
S-MDU 21Z 6.3x22 M9

S-MDU 21Z 6.3x22 M9

Zelfborende schroeven op strip met gekrimpte flens voor halfdikke bevestigingen metaal op metaal (tot 3 mm).

Nu kopen
Wat is nieuw?

Wat is nieuw?

Bekijk onze allernieuwste producten en diensten.

Kom meer te weten